堆垛机移动供电
轻便节能,全天候使用故障率低
仓储系统经常要昼夜不停地运行,而且运行要保证可靠。为了快速存储和提取货物,高架仓库和小型自动化零件仓库一般都会配备转运车、穿梭设备以及存取装置(SRU)。为了保证安全的信号和能量供应以及系统的无故障运行,易格斯提供免维护且经久耐用的拖链,电缆和轴承组件。 我们的供能系统专为高动态的水平和垂直运动而开发,结构轻巧,所需的安装空间很小,并可确保更高的能源效率。
智能仓库精选产品

Autoglide 5 拖链系统
- 可以在绳索或轮廓上的过道简易安装
- 高性价比
- 相比铝制引导槽来说,组装时间节省了88%
- 持久、免维护且易于清洁
- 能量、数据、介质,在同一个系统中
- 速度:4米/秒
- 80米行程
- 低噪音运行:63dB(A),2米/秒
- 大楼地板免费维护,无需引导槽
- 提供即装即用的系统,提供电缆、软管、接头

Guidelok 垂直导向
- 适合高达50米的悬挂系统
- 速度可高达7米/秒
- 内部可通介质管道、通信线和输电线
- 空间利用率高,节省高达80%的槽
- 得益于锁定机构和滑轨,拖链可靠性高、不摆动
- 简单快捷的装配
- 重量轻且性价比高
- 降低噪音
- 易于维修

Guidelite ECO垂直导向槽
guidelite ECO是性价比很高的PVC导槽,装配过程简单快捷。 经过试验测试的拖链和工程塑料导槽的构造原理非常安全,因为它没有开放式电导体。 与总线系统不同的是,它可以安全传输信号、液体和气体介质。 易格斯guidelite ECO即装即用,安装费用38欧元/米起(*包括导向槽、装有5根截面积为6mm² 的单芯电缆以及总线电缆或光缆的拖链 E2.15.050.048.0。
- 垂直运行高度长达40米
- 加速度4m/s²
- 侧边滑槽材料PVC
应用案列
任何产品相关的问题请联系我

余飞 Henriqve Yu 物流行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话