请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > 医疗行业的丝杠技术 >
DRS_GEN_banner_medical_d77871d600

医疗行业的丝杠技术

丝杠驱动,免润滑更卫生

如何在实验室避免不必要的脏污?实验室中的污染

在医疗领域,使用金属丝杠螺母仍然是常态。 但是,它们大多需要频繁的维护和润滑。 在此过程中,灰尘和污垢颗粒很容易混合进使用的润滑剂中。 与免润滑的系统相比 ,这会导致相当大的污染和明显更高的磨损。 此外,金属丝杠螺母会在潮湿的环境中快速腐蚀。

drylin丝杠螺母使用了免润滑、免维护的技术,用于医疗技术,并且因为众多优势而令人信服。 它完全免润滑、免维护,就算用于腐蚀性环境中也毫无问题。  

igus丝杠螺母技术如何降低康复设备的成本降低康复设备成本

金属丝杠螺母要比塑料丝杆螺母贵。如果您使用相同安装尺寸的dryspin技术更换您的金属丝杠螺母,则可以节省多达50.9%的购置成本。测试表明,dryspin螺母磨损率降低了25%,使用寿命增加了30%。

用于医疗技术中的易格斯产品

DRS_PROD_dryspin_overview_CN_2_1400ef0bad
  • 丝杠螺母可提供6种不同材料
  • 多种不同的外形设计
  • 成本节省高达50.9%。
DRS_PROD_dryspin_overview_CN_3_087aef4fb3
  • 丝杠具有4种不同的材质可选
  • 快速螺纹、梯形螺纹和公制螺纹可选
  • 使用寿命延长30%。
DRS_PROD_dryspin_overview_CN_1_0e7434d04a
  • 非标几何外形和配件,能够为任何应用定制产品。
  • 丰富的丝杠和螺母附件供选。
  • 易格斯专家为定制化设计提供支持。

出现多余的轴向间隙该怎么办?dryspin_WBCK_Spielreduziert_Kreis.jpeg

我们的丝杠螺母可减少间隙

为了减少不必要的轴向间隙,除了选择适合的材料外,施加预紧力已经被证明是一种有效措施。针对我们的dryspin®高导程螺纹和梯形螺纹,目前有四种预紧版本:

  • 零间隙丝杠螺母
  • 低间隙丝杠螺纹
  • AB丝杠螺母
  • 预紧消隙螺母

 

精进技术

磨损降低25%

我们用测试实验室证明了丝杠技术的实力。耐磨性测试评估显示,同样的尺寸10x3,材料1.4301不锈钢,dryspin®螺纹Ds10x3与竞品和梯型螺纹 Tr10x3相比,磨损率降低多达25%、使用寿命延长多达25%、且传动效率更高。 

 

 

使用寿命延长30%

采用独特的dryspin®丝杠技术。螺母使用了优化摩擦功能的工程塑料,使得每个dryspin®螺纹之间的空间得以增大。 得益于更耐磨的材料和更高的传动效率,它的使用寿命比传统的高导程螺纹高出5倍。

100%免润滑、免维护

非常适用于卫生要求高的位置。免润滑和免维护的易格斯丝杠驱动装置几乎可用于所有医疗领域,比如实验室设备、医院设施和康复系统等。它们由经摩擦优化的iglidur高性能工程塑料制成,耐灰尘和污垢。另外,dryspin技术还100%免腐蚀,因此它在潮湿工况中也具有很大的优势。所以,该部件保证能在整个使用过程中流畅运行。您可前往dryspin丝杠技术在线商店查看免维护干运行的各种丝杠类产品。

安静& 无振动

在医院、手术室或实验室等医疗机构或场所,通常必须要非常安静。因此,用于此类应用中的部件也必须要安静运行。事实证明,易格斯的dryspin技术可以完美替代传统的金属丝杠驱动,用于此类应用中。得益于其圆齿形的几何形状,丝杠螺母和丝杠之间的接触面积大大减少。所以,dryspin丝杠驱动运行时几乎没有任何声音,也不会振动,即使在高负载下也是如此。您可前往我们的在线商店查看具有各种不同形状和尺寸的丝杠驱动装置。

降低成本

DRS_GEN_dryspin_medical_CN_3.jpeg成本节约50.9%

医疗行业的应用必须满足例如适洁净室、耐介质之类的高性能要求。因此,所需的零件成本往往很高。

而dryspin技术可以在任何价格对比中取得优势。它的出众之处不仅在于比同类金属产品更多的技术优势 ,而且成本也节约了50.9%。

定制化设计,可在线配置DRS_GEN_dryspin_medical_CN_4.jpeg

使用专家系统可以快速帮助工程师找到适合其应用的丝杠系统零件,还可以预测使用寿命。

该配置器可协助工程师能够快速找到合适的丝杠,并模拟两侧端头加工。程序会根据用户的配置生成尺寸图纸。

 

dryspin®免费样品dryspin_Shop_Muster-v1.jpeg

一套属于您的丝杠系统,医疗行业重要信息一目了然:

  • 无需润滑和维护
  • 更高的效率和更长的使用寿命
  • 耐介质性
  • 由于圆形齿的几何形状,操作安静、无振动
  • 在线可预测使用寿命

相关应用

了解更多

任何产品相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版