减小间隙的丝杠螺母
缩小轴向窜动的解决方案

到底什么是轴向间隙?
轴向间隙指由于丝杠和丝杠螺母之间的间隙而导致的丝杠空转或”无效行程“。 丝杠螺母中”间隙“这个词一般理解为轴向间隙。所以它指的是丝杠没有运动时,丝杠螺母在轴向上的窜动。丝杠装置往往需要较小的间隙来保证其传动精度。但是如果轴向间隙过小,反而会增加驱动丝杠螺母所需的扭矩。除了制造公差导致的轴向间隙外,还需要考虑特定应用可能带来的影响。除了环境影响下导致的发热与潮湿外,计算最小公差时也必须考虑到应用中的摩擦生热。温度变化对于工程塑料的尺寸起着决定性的作用,而丝杠系统中的轴向间隙也会相应发生变化。
出现多余的轴向间隙该怎么办?
为了减少多余的轴向间隙,除了选择适合的材料外,也可采用已被证明有效的预紧力机制。我们有4种带预紧力的 dryspin® 快速螺纹和梯形螺纹产品:零间隙丝杠螺母、低间隙丝杠螺母、AB 径向消隙丝杠螺母以及预加负载丝杠螺母。在此您将了解到我们的小间隙丝杠螺母的所有优点,并获取到必要的安装说明。
对于处于高负载、高温或严重污染的环境中的应用,应将标准的丝杠螺母作为第一选择。因为过高的负载会使小间隙螺母无法运动。因此,我们也为每种丝杠螺母组合都定义了最大静态轴向负载。ZB零间隙螺母
这其中间隙最小的解决方案是 ZB 零间隙丝杠螺母。 它由多个部件构成,可根据使用寿命自行调节。 它特别适用于快速调节负载小且使用快速螺纹的丝杠驱动。 无间隙原理可确保在它的整个使用寿命内间隙保持最小。 它可用于医疗、实验室、印刷行业和其他生物科学领域的精准定位和进给运动。
这种丝杠螺母由支撑螺母、带扭簧的调节环、摩擦盘和轴向组件组成。 预紧力会通过扭簧施加到丝杠系统中。- 在整个使用寿命期限内轴向间隙保持最小
- 精确定位和进给运动
- dryspin® 和 drylin® 高螺旋螺纹
- 法兰丝杠螺母
- 螺纹方向:右旋
- 材料:iglidur® J
LC小间隙螺母
我们的LC小间隙丝杠螺母都配有两个高弹性密封圈。 它的功能原理与AB丝杠螺母类似。 但是使用LC丝杠螺母可以减少间隙。 密封圈会向螺纹系统施加圆周径向预紧力,对丝杠螺母的侧面和丝杠的螺纹形成挤压。 这样可以确保螺母上始终有轴向和径向的预紧力。 LC 丝杠螺母的其他优势包括高运动平稳性和高性价比。
- 圆周径向预紧力使螺母的径向间隙减小
- 振动减少,因而运行很平稳
- 零间隙螺母的高性价比替代品
- dryspin® 高螺旋和梯形螺纹的螺纹直径可长达14毫米
- 法兰丝杠螺母
- 螺纹方向:右旋
- 材料:iglidur® J
AB径向消隙螺母
使用丝杠驱动装置通常都会产生噪音和振动。 尤其是长丝杠和长行程,它们会导致系统自激振动。
- 噪音和振动减少
- 适用于螺纹直径长达 24 毫米的梯形螺纹
- 圆柱形丝杠螺母和法兰丝杠螺母
- 螺纹方向:右旋和左旋
- 材料:iglidur® J 和 iglidur® R
PL预加负载螺母
预加载丝杠螺母具有最小的轴向间隙和最高的定位精度。它是零间隙丝杠螺母的经济高效的替代品,非常适合小螺距。久经市场考验的SHT-PL系列直线模组的预紧功能也是用的这种原理。
- 始终保持最小轴向间隙,实现高定位精度
- 比ZB系列零间隙螺母更具成本优势,因为组成部件更少,并且使用注塑生产
- 由于丝杠螺母上的弹簧预紧力,可以缩小轴向间隙
- 丝杠传动中不需要使用润滑油