主页 > 新品 > 2023新品 > 2023智能塑料新品 >

2023智能塑料新品

使移动供电更智能

你知道对于工业企业来说,工厂停产一小时会带来多大损失吗?英国分析软件开发商Senseye的一项研究显示,企业停产一小时的损失为3.9万至200万美元。现在,我们将这些成本加起来看的话,全球销量排名前500的公司每年因设备故障共损失高达近1.5万亿美元。如此巨大的利润损失肯定不容轻视。即使是中小型公司也是如此。因此,现在越来越多的企业都开始部署状态监测和预测性维护系统等前沿科技也就不足为奇了。这些技术对于减少机器停机时间和降低维护成本来说意义重大。

SMA_SCR_superwise_teaser_DE_1.jpg智能塑料遇上橙色服务

superwise - igus®智能服务

通过全新的superwise服务,我们首次将一流的igus® 橙色产品服务与最新的智能塑料技术合二为一。superwise可以在AI辅助下对客户的应用或项目数据进行系统性评估,从而为用户带来很大优势。例如,我们可以在您更换新产品之前主动告知您产品的价格、交货时间和优势。

查看详情

SMA_PROD_i.Sense_TR.B_Sensor_mit_Hintergrund_DE_2.jpg灵活性与可靠性的结合:i.Sense TR.B

首个用于机器人拖链的状态监测系统

一直以来,机器人都是很多工业制造领域中不可或缺的重要组成部分。无论是焊接、喷漆还是码垛,工业机器人的动态性不断提高。于是,诸如易格斯的triflex® R之类的灵活三维拖链就派上了用场,它们能可靠引导机器人上的电缆。为了能实时监测极端负载下拖链的断裂情况,从而避免机器意外故障,igus® 开发出了全球首个用于三维拖链的断裂监测系统 - i.Sense TR.B。

查看详情

PM7022-1.jpeg现在还可选配光学状态显示屏 ...

实时监测电缆应力的i.Sense CF.D电缆状态监测系统

一直以来,针对承受高机械应力的电缆的维护措施一般有两种:一种是在电缆已经出现故障后被动更换电缆,另一种是提前预防,即以一定的时间间隔定期更换仍能正常工作的电缆。

全新的i.Sense CF.D智能传感器模块现在首次为用户提供了一个很好的替代方案:通过智能监测电缆运行期间的数据传输质量,对数据、总线或以太网电缆进行预测性维护。

查看详情

SMA_APP_%C3%BCbersichtsbild_brg.jpeg关于轴承的一切尽在掌控 ...

... 通过新型i.Sense BRG微型传感器实现

新型i.Sense BRG微型传感器可以让用户对一切尽在掌控。借助这一创新,用户可以对几乎任何的易格斯工程塑料产品进行智能化改造。他们可以对部件进行实时状态监测,并能对所获得的机器数据进行在线评估。另外,用户还可同时配备i.Cee模块,以获取预测性维护建议或部件的使用寿命信息。

查看详情

SMA_PROD_HMI_News_2023_DIY_Tools_DE_1.jpeg小巧但功能强大:智能塑料DIY工具

轻松进入传感器的世界

对于现代工业来说,传感器现已成为获取数据的重要设备之一。基于这一原因,igus® 近十年来一直在不断丰富和发展我们的智能塑料系列,每年都会推出很多用于供能系统、电缆和直线导向装置的智能监测系统新品。现在,为了让更多的用户能够轻松获得这些传感器技术,我们推出了智能塑料DIY工具包,以帮助用户轻松进入低成本传感器技术的世界。

查看详情

SMA_PROD_AG5_smart_sensor_3.jpeg用于AG5的电缆夹紧力监测系统

智能电缆夹紧力传感器现在也可用于监测第5代自滑行拖链

以较低的成本在长行程上可靠输送能量,这就是第5代自滑行拖链的主要功能。这种供能系统专为物料输送和起重机系统中的水平应用而设计。它无需导槽,因此可快速安装。取而代之的是,拖链沿着一根固定的钢缆运行。现在,这种拖链可以配备AG5智能传感器,来实时监测电缆夹紧力。

PM0823-1_EN.jpeg延长使用寿命更容易 ...

... EC.W磨损传感器现在可以通过拖链配置工具在线配置

快速获得定制化解决方案:使用拖链专家在线工具,仅需三步即可轻松配置出符合自身需求的定制化拖链系统。产品的价格、使用寿命和交货时间等信息均实时显示。现在,这款在线工具进行了升级,新增了i.Sense EC.W智能磨损传感器的配置选项。这意味着用户现在使用在线工具点击几下鼠标,就能配置出带实时状态监测功能的即装即用型拖链系统。

SMA_PROD_smart_ECS_news_2023_Banner_DE_1.jpeg精益、环保 ... 且智能

智能技术成为很多拖链新品的标配

所有运行状态数字化可控:无论是洁净室、剧院还是旋转运动应用等,各类应用对能够提高系统可靠性并延长机器使用寿命的智能状态监测系统的需求都在不断增加。因此,对于igus® 今年新推出的很多供能系统新品,我们都为它们标配了成熟的智能状态监测和预测性维护传感器技术。

查看详情

2023其他新品

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版