主页 > 新品 > 2023新品 > 通过DIY工具,简单地获取传感器技术 >

通过DIY工具,简单地获取传感器技术

小巧但功能强大

SMA_PROD_HMI_News_2023_DIY_Tools_DE_1.jpeg智能塑料DIY工具:借助新的低成本传感器技术,您现在可以独立配置自己的移动应用监测系统,从而实现对产品或流程的数字化监测与优化

对于现代工业来说,传感器现已成为获取数据的重要设备之一。基于这一原因,igus® 近十年来一直在不断丰富和发展我们的智能塑料系列,每年都会推出很多用于供能系统、电缆和直线导向装置的智能监测系统新品。现在,为了让更多的用户都能够轻松获得这些传感器技术,我们推出了智能塑料DIY工具包,以帮助用户轻松进入低成本传感器技术的世界。我们为用户提供了各种丰富多样的传感器,用于全方位监测移动应用的情况,以帮助用户根据数据对其应用进行优化。其中包括各种行程测量系统、旋转运动传感器和用于在现场直接评估数据的配套微控制器等。

    精进技术

    降低成本

  • 可以根据获取到的数据不断优化产品和流程
  • 可通过无电位触点直接连接到工厂控制系统(PLC)
  • 性价比高,可以轻松入手;也适用于DIY应用
  • 实时获取系统的状况数据,避免意外停机

    测试结果

     可持续性

  • 经济实惠的传感器,节省了昂贵的产品开发工作
  • 根据部件状况进行维护,避免过早或不必要的拖链更换

DIY工具一览

SMA_PROD_DIY_tools_rotary_sensor_3_0e01c96d64
旋转运动传感器,产品代码:IS.DY.T.9U.01.BETA;监测拓展长度;灵敏度:6转,输出信号:4-20mA
SMA_PROD_DIY_tools_displacement_encoder_on_20perforated_20rail_3_4a5e830682
直线运动传感器功能,产品代码:IS.DY.L.D.01.BETA;10mm钻孔导轨上的位置/路径监测;输出信号:TTL 5V,电压:5V DC
SMA_PROD_DIY_tools_microprocessor_3_671866c786
通讯模块,产品代码:IS.DY.ESP.08.01.0.BETA;功能是数据分发,硬件:ESP 32微处理器;输出信号:TTL 5V;连接方式:WiFi、NBlot、USB、M8
SMA_PROD_DIY_tools_torque_measuring_system_3_db6ab75fdd
旋转运动传感器,产品代码:IS.DY.T.29PP.01.BETA;功能:监测旋转运动;灵敏度:29增量;输出信号:TTL 5V
SMA_PROD_DIY_tools_displacement_encoder_on_linear_rail_1_a9e92e199e
直线运动传感器,产品代码:IS.DY.L.D.01.BETA;功能:直线导向装置位置监测;输出信号:TTL 5V
SMA_PROD_i_Cee_plus_II_2_110bd4db5b
工业计算机,产品代码:IS.PLUS.01.50.0.BETA;功能:数据评估和处理:硬件:Rasperry 4;软件:Raspian;连接方式:WiFi、LAN、USB、M8

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版