主页 > 新品 > 智能塑料逐渐成为新品及热销产品标配 >

智能塑料逐渐成为新品及热销产品标配

所有运行状态数字化可控,绿色且智能

  • SMA_PROD_smart_ECS_news_2023_Banner_DE_1.jpegC6.29:验证成功的C6产品系列新品,适用于更高要求的新一代无尘室拖链;现在也可配备i.Sense EC.P智能推/拉力监测传感器
  • GLO.56.CR:适用于长行程、无尘室兼容的滚筒支轴,可选配 i.Sense EC.P推/拉力监测传感器
  • E6.29:适用于无尘室的拖链系列(ESD目录中现提供现货),现在也可配备 i.Sense EC.P智能推/拉力监测传感器
  • 剧院用e-spool®:使用负载传感器来监测3个内置弹簧的拉力。另外,使用旋转传感器来统计卷筒的旋转次数以及确定拖链链节的位置
  • 钢制旋转模块V2(SRM-L):为了提高系统的可靠性,将 i.Sense EC.P安装在拖链的移动端,用来智能监测推/拉力

了解2023拖链新品详情

    精进技术

    降低成本

  • 提高机器的可用性并延长系统的使用寿命
  • 实时获取机器数据,可以进行更详尽的故障分析
  • 可轻松集成到工业4.0智能工厂概念中
  • 避免系统意外停机或机器故障
  • 提前预警,维护成本降低
  • 根据部件状况实施维护

    测试结果

     可持续性

  • 一直在业内最大的测试实验室里测试移动动力传输系统
  • 智能状态监测i.Sense已成功应用于2500多个客户项目
  • 避免不必要的维护工作,节省了差旅费用(每100公里的旅程可减少大约3.6千克的二氧化碳排放)
  • 远程访问实时机器数据,无需频繁出差

2023其他新品

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版