主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 热销丨重载轴承 > 前端式装载机测试台 >

前端式装载机测试台

在真实环境和气候条件下测试

IGL_GEN_heavy_duty_CN_1.jpeg前端式装载机测试台是占地3800平方米的易格斯测试实验室的一部分。该测试台用于对农机和工程机械领域中的各种滑动轴承/轴组合进行真实环境下的测试。 每个测试都会将各种组合直接作比较。

通过这种方式,我们就可以对各种iglidur材料和金属轴承进行测试,并能在真实应用条件下将现有的客户解决方案(如钢制轴承、带特氟龙涂层的金属轧制轴承、铜制轴承等)和免维护的iglidur滑动轴承进行比较。

测试结果不仅适用于装载机,也适用于重载领域的其他应用。通常可以在由液压缸驱动的所有应用中找到类似的参数。 

我们很乐意为您的滑动轴承应用提供测试。 当然,根据参数的需要,我们也可以使用更多的测试装置,来尽可能接近实际的应用。

测试台关键参数:

油箱容量 流量工作压强电机额定功率控制系统
300升66升/分钟最大22MPa11KWPLC控制,11英寸触摸屏

多种模式可选:

行程振动运行最大负载最大速度
单程单方向500千克(动态变化)4次循环/分钟(摆动,全程)
单程组合多方向  
同步运行   
测试结果详解
St52_VZ_IGL_Z_1_L_50000_170425_7d3454ad73
在镀锌轴上测试滑动轴承
CF_53_HC_IGL_Z_2_L_59687_160907_46340bb7a8
在硬铬轴CF53上测试滑动轴承
V2_A_IGL_J_1_R_35000_161212_b91c615aa9
在软不锈钢轴V2A上测试滑动轴承
St52nitro_IGL_Z_1_L_50000_20171122_e5294d75bc
在碳氮共渗轴St52上测试滑动轴承
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版