主页 > 服务 > 在碳氮共渗轴St52上测试滑动轴承 >

在碳氮共渗轴St52上测试滑动轴承

摆动磨损,单行程模式

IGL_SCR_St52_Carbonitriding_Test_CN_1.png
摆动角度:7°;负载:29.5 MPa

测试结果

如果要组建完全免润滑且免维护的解决方案,则应有效保护轴免受腐蚀。 例如,这可以通过氮碳共渗工艺来实现。 在前端式装载机的一侧,测试了金属轧制轴承。在测试过程中发生“卡住”的情况。 这导致轴接触区域中的磨损程度增加,并导致防腐蚀涂层被破坏。 在另一侧,测试了不同的 iglidur 材料。iglidur Z 的结果最好。 但与轴一起使用时,经济高效的全能型 iglidur G 也表现良好。

St52nitroc_GGB_DU_2_R_50000_20180315_4428b9a8dd
氮碳共渗轴上的金属轧制轴承
St52nitro_IGL_Z_1_L_50000_20171122_e5294d75bc
氮碳共渗轴上的 iglidur Z
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版