主页 > 服务 > 在镀锌轴上测试滑动轴承 >

在镀锌轴上测试滑动轴承

摆动磨损测试,单行程模式

IGL_SCR_St52_galvanized_test_CN_1.png
摆动角度:55°;负载:22 MPa

结论

并非所有 iglidur 材料都适合在镀锌表面上使用。

测试结果

在轴承系统中,不仅需要考虑轴承磨损率,而且还需要考虑配合材料的状况。而轴表面镀锌正是为了保护处理后的轴不受腐蚀。与 iglidur Q2 配合下的镀锌轴磨损程度相当高,还可以观察到轴的镀锌表面已被“磨穿”。 在此接触区域,将不再有任何防腐蚀的效果。 相比之下,与 iglidur Z 配合下的镀锌轴磨损率非常低,轴表面没有受到任何侵蚀。 金属轧制轴承的磨损相对较小。 但即使在此系统中,表面也不再完整。 腐蚀的危险及其带来的后果非常严重。

St52_Verz_GGB_DU_1_L_50000_20180315_bc24149737
镀锌轴上的金属复合轴承
St52_VZ_IGL_Q2_1_L_50000_20171017_1700f8097d
镀锌轴上的 iglidur Q2
St52_VZ_IGL_Z_1_L_50000_170425_7d3454ad73
镀锌轴上的 iglidur Z
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版