主页 > 服务 > 在硬铬轴CF53上测试滑动轴承 >

在硬铬轴CF53上测试滑动轴承

摆动磨损,单行程模式

IGL_SCR_CF53_Chromed_Test.jpg_CN_1.png
摆动角度:48°;负载:29.5 MPa

测试结果

与带有滑动层的“金属复合轴承”相比,iglidur Z 材料的磨损率明显更低。 一般来说,硬铬轴的表面我们可以将其视为具有防锈能力。 但是,与金属复合轴承配合的镀铬轴表面出现了锈迹。锈迹来自于金属轴承的外壳材料。复合轴承的滑动层也已部分磨损。

CF_53_HC_GGB_DU_2_R_50000_20180207_dc0825dde1
镀硬铬轴上的金属复合轴承
CF_53_HC_IGL_Z_2_L_59687_160907_46340bb7a8
镀硬铬轴上的 iglidur Z
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版