readycable预装配电缆
readycable® 采用工业预装配,确保可靠
体验设备齐全的装配电缆工厂
拖链中或与机器人连接的预装配即插即用型电缆需具有特殊性能,才能在循环次数多、高速度、高加速度以及严苛的环境条件下长期可靠地运行。 用于readycable® 产品的chainflex® 高柔性电缆在超4000m²的易格斯实验室中进行了大量测试。我们在电缆制造和预装配方面有25年及以上的经验,readycable® 预装配电缆也在易格斯自有实验室中经过了大量测试和质量检测,可以使用在线工具估算电缆的使用寿命。
选择igus® 预装配电缆的理由
常备 大量库存 | 无最小 起订量 | 100% 经测试 | |||
产品 使用寿命长 | 产品 长期有货 | 产品 快速发货 |
选择igus® 预装配电缆的更多理由
- 电缆制造商提供的可直接连接的预装配电缆
- 专为拖链移动应用而开发
- 7个价位,拥有相同的电气性能
- 所有订购的产品都接受了质量和功能检查
- 可在线计算使用寿命
- 电缆长度可按需定制,精确至厘米
- 无最低订购额限制,1件起订
- 为客户预定制是我们日常工作的一部分
- 3,800平米的测试实验室
- 可选配智能电缆监测传感器
模块化接头目前现货供应!
希望自己配置接口的用户可以选择有三个或四个电缆输入的模块化接头套件。它们由支架外壳、连接器外壳、密封插件以及去应力元件组成。用户也可以为应用订购单锁和双锁设备及固定元件等配件。易格斯也提供针对单个配置的触点插件!
由于采用了简单的模块化设计,单个插入/断开点可以配置成由多个接头外壳组成的一个模块。每个外壳可以安装最多四个不同的接头插件。然后把外壳连接在一起,就可以实现有各种高度和宽度不同的模块。模块化接头采用扁平外壳设计,可节省大量空间,确保每个应用有较高的端子密度。
readycable® 预装配电缆相关生产数据
超过6000个接头 部件常备库存 | 每周生产超 1.4万根装配电缆 | 全球14个生产中心 仅科隆就超300名员工 |
在线工具