请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > 拖链系统用于存储和检索单元 >

拖链系统用于存储和检索单元

拖链、配件及带Harting工业连接器的即插即用型装配电缆

在热带条件下,甚至在深度冷库中,存储和检索单元的高可用性是必不可少的,吞吐量高达每小时30个双循环。作为世界领先的模块化仓储和物流系统解决方案提供商,SSI Schäfer多年来一直采用易格斯的预装配拖链系统进行存储和检索单元的垂直移动。这些都是针对各自的应用单独定制的解决方案,保证适用可靠,内部采用了Harting浩亭连接器装配,再一次确保了SSI Schäfer系统的永久可用性。

  • FA0718-1.jpeg所需产品E2/000系列拖链、chainflex® 高柔性电缆、带浩亭工业连接器的即插即用型预装配电缆
  • 应用要求:标准化组件,旨在尽可能从单一来源采购所有配件;即使在高达 -30 °C 的深度冷冻储存中也能使用,吞吐量高达每小时30次双循环,可用性高
  • 行业:仓储物流、生鲜食品区、深冻板块
  • 客户的成功:易格斯的即插即用型系统优化了采购流程,简化了内部物流并缩短了装配时间;特殊的连接器易于操作,即使在零下或高温情况下,也能可靠地确保电力和信号传输

FA0718-2.jpeg遇到的问题

作为活跃于全球大型物流工程总承包商之一,SSI Schäfer提供复杂的物流系统,从系统规划和咨询开始,一直到交钥匙的完整系统和定制服务以及维护包。服务组合从仓储到物流管理的软件解决方案。为了最大限度地灵活高效工作,SSI Schäfer在很大程度上依赖标准化组件,目的是尽可能从单一来源获得系统。

这种交钥匙系统的一个典型例子是“Exyz”存储和检索单元,它确保了托盘的全自动存储。其中“E”代表效率、能耗和性能,在SRU运行的X、Y和Z三个轴上:纵向移动、提升以及存储和检索运动。Exyz具有最大的灵活性:存储和检索单元可以用作单主或双主单元,带有一个或两个负载悬挂装置,用于单,双或多个深度存储和检索,包括SSI轨道器LHD。机组的配置是基于模块化的原则。机器部件分批制造,在工厂预组装,测试和运输,然后在很短的时间内投入全球运行。

除了高性能之外,这种堆垛起重机的应用领域也对所有单个部件以及能量供应系统提出了最高的要求。这样,

存储和检索单元必须在低至-30°C的低温下可靠地运行。即使在零下的温度下,不仅供电系统本身,而且单个插件连接器也必须可靠地确保电力和信号传输。

FA1818-4.jpeg易格斯解决方案

自2012年推出“Exyz”以来,SSI Schäfer一直依靠预装配的拖链系统进行垂直运动。具体而言,该系统解决方案由E2/000系列拖链、无故障安全的高柔性控制电缆数据电缆总线电缆动力电缆组成。

这些电缆作为即插即用地预装配电缆系统提供,可优化采购流程,降低内部物流成本和组装时间。

为了确保系统组件的高可用性,并将维护和维修成本降至最低,易格斯特别关注插入式连接器。如果SRU用于低至 -30 °C 的深冻区或低至 +5 °C 的冷藏区,则系统配备了浩亭插入式连接器,不仅易于操作,而且即使在零下温度下也能可靠地确保电力和信号传输。

SSI Schäfer多年来完全信任和采用易格斯的供能系统。经过预装配的系统只需包装在支架上,然后运送到相应的施工现场后,系统只需要在现场连接。标准、快速且有效。

此应用案例中涉及的产品系列

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
余飞 Henriqve Yu 物流行业经理
座机: 021-80366623
邮箱: hyu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_2_526ea1af96
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版