请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 工程机械 > readychain® 装配拖链为升降平台安全可靠供能 >

readychain® 装配拖链为升降平台安全可靠供能

升降平台是一种垂直输送的起重机械,它向上延伸很长一段距离,可以在高空中精确地工作,同时保持稳定,确保人身安全,并在不同的工作高度实现必要的移动性和稳定性。

  • 应用:升降工作平台中的伸缩臂
  • 需求:即装即用的拖链系统解决方案
  • 难点:恶劣的环境条件,长时间的架空长度
  • 产品:readychain® 装配拖链
  • 使用领域:室内、室外等安装工作
  • 客户的成功:即装即用的装配拖链可在维护期间快速更换安装,无需任何线束工作
FA_3516_3_243173d976
遇到的问题
高架工作平台的移动式起重机的供能系统,需要能够承受恶劣的环境条件。它们必须在 -20°C 至 +50°C 的温度下实现可靠引导,并且能够处理污垢以及长时间的架空长度。维护方面,必须能够快速进行维护。还必须能够快速更换所使用的拖链系统。然而,在使用长时间的架空长度的情况下,在短短几分钟内更换整个系统中的零件是一个巨大的挑战。
解决方案
为了避免重新装配,igus帮助客户设计了即装即用的定制装配拖链,专为架空长度和恶劣的环境条件而设计。完整的服务包括提供拖链(E4.1系列拖链),液压软管以及用于直接安装的控制电缆(CF77.UL.D系列)。所有模块均在易格斯装配拖链工厂进行全面测试。即装即用的拖链系统在进行维护时可以快速更换。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版