请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > drylin® econ 经济型直线导轨 >

drylin® econ 经济型直线导轨

DRL_ICON_icon_econ_drylin_1_2f2457f42a
econ 系列核心部件为 igus® 高性能工程塑料制成的灰色(WWP)直线滑块,自重极轻。全部 econ 经济型直线滑动轴承或滑块均可实现 100% 免润滑、免维护;采用易格斯注塑工艺生产,具备优异成本优势。相较于机械铣削加工,尤其在大批量生产场景下,可显著节约工时与生产成本。前往产品目录
Icon_cost_effective_2_b0a849b739
成本更低
Icon_lightweight_6d6f7efeeb
重量更轻
drive_icon_lubricationfree_5ffa4e6266
免润滑
drylin W 导轨滑块
全塑直线滑块
drylin_WWPL_06_30_06_cmyk_88f4536fc8
WWPL‑06‑30‑06
  • 成本降低 71%
弧形导轨入门级滑块
DRL_PROD_WWBP_06_30_06_1_c7d206b0db
WWBP‑06‑30
  • 成本降低 81%
全塑直线滑块
DRL_PROD_WMP_01_10_2_def3e4648e
WJBMP-01-10
  • 成本降低 25%
全塑滑块 WWP(FDA 食品级)
DRL_PROD_WWP_06_20_04_A230_FDA_XX_1_d47b924b77
WWP‑06‑20‑04‑A230
  • 相较于不锈钢款轻75%
econ 工程塑料导向滑块 WWP
DRL_PROD_WWP_10_30_06_PFAS_FREE_EN_1_48533eda50
WWP‑10‑30‑06
  • 成本降低 61%
econ 工程塑料导向滑块 WWPV
DRL_PROD_WWP_10_30_06_PFAS_FREE_EN_1_4c88111e20
WWPV‑10‑30‑06
  • 成本降低 51%
全塑滑块 WWP
DRL_PROD_WWP_06_20_04_1_PFAS_FREE_EN_1_7ca226797a
WWP‑06‑20‑04
  • 相较于铝合金款轻65%
方形双轨
drylin_WSQ_06_40_48031721be
WSQ‑0‑30‑CA
  • 成本降低 17%
圆形双轨
DRL_PROD_WS_10_40_CA_2_aef646e2f0
WS‑10‑40‑CA
- 成本降低 17%
- 适配滑块:WWP‑10‑30‑06
圆形单轨
drylin_WS_10_UNGEBOHRT_CMYK_1142e3bfb7
WS‑10
  • 成本降低 17%
drylin® R — 圆轴导向
滑动衬套
drylin_J4_UM_01_20_VA_077ac67dd4
J4UM‑01

  • 成本降低 24%
全塑直线轴承
drylin_R_RJUMP_05_20_VA_CMYK_f78be0bc1c
RJUMP‑05
  • 成本降低 67%

直线滑动轴承
DRL_PROD_drylin_R_RJ_4_JP_01_20_CN_1_12cb9c2d90
RJ4JP
  • 成本降低 81%
弧形导轨专用经济型滑块
DRL_VID_20230411_HMI_News_drylin_WWBP-06_CN_1
直线驱动
DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1_e255249e7b
探索经济型直线模组
drylin® 经济系列是易格斯面向直线模组推出的高性价比、免维护入门级产品。几乎每个产品线、各类安装尺寸都有对应的经济入门型号,支持丝杠模组或同步带模组。

注塑成型的高性价比组件、阳极氧化铝型材以及便捷快速装配,是 econ 系列的核心特点。直线模组经过配置后即可整机交付、开箱即用,针对简单调节工况,是替代复杂自制机构的理想方案。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版