请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® R > 导向轴 > drylin® 铝合金导向轴 AWMP >

drylin® 铝合金导向轴 AWMP

重量轻非常适合与iglidur® J/J200滑动膜组合使用与塑料轴承配合时摩擦系数更低耐腐蚀材料:铝合金 EN AW 6060/6061平直度:EN 754-3
产品代码
外径d [mm]
设计
选配信息
L[mm]
3000
尺寸
收起
设计
实心轴 展开 收起
外径d [mm]
6 展开 收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起
最小长度 [mm]
100 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h8 展开 收起
一般性能
收起
材料
铝EN AW 6061/6060 展开 收起
表面处理工艺
硬质氧化 展开 收起
表面粗糙度Ra
< 0.6 µm 展开 收起
表面硬度
450-550 HV 展开 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 展开 收起
硬度
75 HB 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥106.86 /米
每根单价
¥320.58
不含税
总价
¥320.58
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥41.68
总价
¥362.26
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版