English
drylin® 高性价比铝合金双轨 WS-CA
可用于所有drylin® W单轴承座和直线滑块与预装的drylin® W直线轴承系列WJ200UM-01-Pxx结合使用,始终安静运行使用WJ200UME-01轴承座可单独调节轴承间隙
产品代码
安装尺寸
b [mm]
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们C4[mm]
120C5[mm]
20C6[mm]
20 尺寸
收起

H [mm]
18 收起
da [mm]
10 收起
a [mm]
30 收起
b [mm]
30 收起
h [mm]
5.5 收起
h1 [mm]
5.5 收起
h2 [mm]
9 收起
G1 [mm]
25 收起
G2 [mm]
15 收起
A1 [mm]
16.5 收起
C4 [mm]
120 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79.5 收起
重量 [g]
1000 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 收起
da公差
-0,15 mm 收起
a公差
-0,5 mm 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-30 收起
导轨廓形
Round 收起
设计
双轨 收起
材料
aluminium 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
4000 收起

销售咨询