UL认可
UL Recognized零部件、组件认证
美国保险商实验室(UL)是一家独立的、非盈利性的专业机构,负责检查、测试和认证产品的安全性。该机构拥有一套完整的程序和标准,用于评估产品、设备、材料、零件、组件、系统和设备安全性等。自1894年以来,UL的安全标准包括各种产品的设计建议、测试以及设计要求等。UL是被全球公认的测试实验室和最广泛接受的认证标志之一。
UL标志被广泛应用在产品上。“UL/CSA认可”认证标志颁发给大型系统的组件、零部件。在这种情况下,只有不用于单个精确定义的安装或应用程序的组件才会获得认证。那么,无法规范和完整地描述的应用电缆将根据“UL认可”(AWM)进行认证。
比如用于拖链的电缆产品应用广泛、复杂,所以无法进行完整的规范性描述。这是“UL认可”认证适用的地方。它为电缆开发的工程师提供一系列可组合的绝缘材料、护套材料和设计认证选项,从而形成一个有效的组合,这意味着它可以精确地用于特定的客户应用中。
该系列包括可以组装电缆的内部和外部样式。不同的样式根据电压等级、阻燃性、温度范围等进行定义。根据应用,可以混合使用。内部样式定义了对核心绝缘的要求;外部样式用于外护套标准。
易格斯chainflex® 高柔性电缆,已通过认证
超过1000根高柔性电缆通过了UL认可认证。它们是根据适当的UL样式制造的,可提供相应标志,可以销往美国市场并安全使用,其中一部分也可用于加拿大。易格斯始终遵守批准准则和认证流程。