RoHS标准
欧盟制定的电气行业标准
RoHS是由欧盟制定的一项强制性标准,中文名字为《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》。该指令已经有第三个版本。2015/863(RoHS3)于2015年3月31日推出。它取代了自2011年6月8日起生效的第2011/65号指令(RoHS2)。在此之前,第2002/95号指令(RoHS1)自2003年1月27日起生效。适用于所有欧盟成员国。
符合RoHS标准也是电气产品获得CE标志的先决条件。
易格斯chainflex® 高柔性电缆,已通过认证
我们的高柔性电缆在制造时不含RoHS3指令中禁止的成分。除此之外,我们不使用铅等有害增塑剂。我们严格遵守该指令,开发符合适用RoHSII/III要求的护套材料,并在测试实验室进行测试。这确保了我们的高柔性电缆不含铅,并且在生产时不含有害的增塑剂。