drylin® E 丝杠步进电机覆盖 NEMA8、11、14、17、23、23 XL、34 全系列安装规格,法兰尺寸从 20mm 到 86mm,保持扭矩 0.018Nm-2.00Nm,适配从微型设备到重型自动化的多元场景。电机支持 - 10℃至 + 50℃宽温运行,搭配可选的 24V 编码器与刹车组件,可进一步提升定位精度与设备安全性;标准化电气接口设计,不仅兼容 igus 自研电机控制系统,更能适配市面多数主流品牌控制器,降低系统集成成本。联系客服
English
drylin® E 丝杠步进电机覆盖 NEMA8、11、14、17、23、23 XL、34 全系列安装规格,法兰尺寸从 20mm 到 86mm,保持扭矩 0.018Nm-2.00Nm,适配从微型设备到重型自动化的多元场景。电机支持 - 10℃至 + 50℃宽温运行,搭配可选的 24V 编码器与刹车组件,可进一步提升定位精度与设备安全性;标准化电气接口设计,不仅兼容 igus 自研电机控制系统,更能适配市面多数主流品牌控制器,降低系统集成成本。联系客服