English
小型拖链
适用于狭小安装空间的小型拖链

安装空间是选择电缆和拖链时的限制因素。 小型拖链适应市场需求,可以在紧凑狭小的空间内无障碍运行。我们设计研发了mini拖链,在狭小的空间内无障碍运行。 新款的E2.1小型拖链系列,以重量轻、设计紧凑著称。此外,这款产品的简单性,稳定性和易于打开的效果也同样令人惊叹。
典型的行业和应用:一般机械工程|度量设备|处理系统等
筛选产品
共 75 件商品
排序方式
交付时间
价格
案例
换一批 案例

KNAPP 自动导引车(AGV)中的直线模组与拖链
AGV 采用易格斯 drylin SLW 丝杠直线模组与 E2 微型拖链,狭小安装空间,免润滑免维护,支持 24 小时连续运行,降低 AGV 维护成本。
应用

易格斯产品在轮椅中的应用
易格斯自润滑轴承和直线导向部件应用于轮椅的电动升降、脚托、扶手、背部调节、控制杆、头枕、转向轴承、传动系统等,具有运行安静、耐腐蚀、耐污垢等多重作用。
案例

03系列拖链用于ABLE 外骨骼机器人
为解决高频高速运动下线缆弯折断裂问题,ABLE 髋膝助力康复外骨骼机器人选用了03 系列拖链,适配医疗康复设备紧凑轻量化设计,提升设备耐用性与安全性,降低后期运维成本。
任何产品相关的问题请联系我

蒋勇军 Jun Jiang 拖链产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话