请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > iSet 智能选型系统 >
总览
筛选产品

iSet 智能选型系统——精湛工程,简化呈现!三步点击,即刻获取成套方案!

IGUS_LOGO_iset_1_036b1de3e7
选择易格斯拖链成套方案,省心省时更省钱!无需繁琐筛选拖链系列与适配配件——我们为您一站式配齐全套拖链系统。从拖链本体、安装支架到导向槽,所有核心部件均经过精心甄选,确保适配无忧。

易格斯模块化系统长行程(长达24米)
ECS_3_DSTILL_assemblies_E4_1_1_2d5c289f3a
适配起重机、物料搬运、散料输送等多场景,亦可作为拖令系统的优选替代方案
  • E4.1系列成套拖链——支持8米~24米滑行应用
自滑行,集成电力与数据传输功能
ECS_3_DSTILL_assemblies_autoglide_5_1_b909e8057e
特别适配堆垛机、物料搬运及起重机系统,亦可作为母线槽系统的优质替代方案
  • autoglide 5 系列成套拖链——支持10米~60米自滑行行程
全封闭拖链系统,防风防雨
ECS_3_DSTILL_assemblies_basic_flizz_1_fbdb3bfe49
特别适用于刮泥机、格栅除污机及其他污水处理与水力发电厂的供能系统,亦可作为电动电缆卷筒的优选替代方案
  • 基础款 flizz 系列封闭式成套拖链——支持10米~100米行程
防腐旋转设计(可达360°),适配狭小空间
ECS_3_DSTILL_assemblies_PRM_1_daaa28d795
适配小型测量、搬运设备、摄像装置等多场景,亦可作为滑环接触式方案的优质替代方案
  • PRM 系列成套旋转拖链——支持最高 360° 旋转运动
超高强度设计,可达200米超长行程
ECS_3_DSTILL_roller_chain_1_e74d903be0
适用于重载工况,岸桥起重机、通用机械工程等多领域,亦可作为拖令系统的优选替代方案
  • 4040RHDB 系列成套拖链——支持 25 米~200 米超长滚轮行程
适配 X/Y 轴,强化软管系统稳定性
IGUS_3_DSTILL_DIY_milling_machine_1_03da5bf650
适用于DIY 数控铣床打造的高性价比拖链
  • E2i.26 & B15i 系列成套拖链 —— 支持 300-3000mm 行程
  • e-rib 波纹管加固件(公称宽度 36mm)
极端恶劣环境专属解决方案
ECS_AP_DE_ise_e_loop_b3c1bc9eb4
顶驱系统专用引导电缆方案
  • e-loop®成套拖链
工业物联网即装即用解决方案
SMA_3_DSTILL_iset_v1_27e4c8054b
适配全场景高运维需求系统
  • 智能成套方案——赋能状态监测与预测性维护
一套系统,安全引导电力、数据与气体传输
ECS_3_DSTILL_microflizz_gate_2_81f9f96bd8
适用于工业门、滑动门、污水处理厂及输送技术,亦可作为母线槽系统的优选替代方案
  • 成套解决方案——支持1-10米总长需求
长行程架空设计,强韧抗振,结构紧凑
ECS_3_DSTILL_lifting_work_platform_2_14a6e801c2
适配工程机械、起重设备、伸缩臂装载机及作业平台——轻量塑料与高强度钢材完美结合
  • 成套解决方案 —— 支持 6-18 米总长需求
突破传统角度限制,380° 大角度旋转
ECS_AP_DE_iset_SRM_4370a277cf
全行业旋转应用通用 —— 支持最大 2.8 米外径
  • SRM 系列钢制旋转模块成套方案 —— 适配 380° 极限旋转运动
适配桁架安装,支持 5-15 米高度行程
ECS_PROD_iset_zick_zick_5f20caf1ed
剧院及舞台技术领域成套解决方案
  • 可选配符合 DIN EN 17206 标准及 DGUV 315-390 的安全套件
筛选产品
共 1 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版