请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟球轴承 >
总览
产品列表
案例
工程师

深沟球轴承

自润滑,免维护,耐腐蚀

xiros® 深沟球滚珠轴承依照DIN 625标准设计,可高速旋转,主要用于承受径向载荷,在一些特殊情况下,它们可以依赖紧靠沟槽边缘的滚珠吸收部分轴向力。xiros®工程塑料深沟球轴承不需要任何额外的润滑。与其它滚珠轴承一样,xiros®也由四个部分组成:外圈、内圈、保持架和滚珠,其适用性主要由内外圈材料决定 。滚珠有不锈钢(1.4401)、玻璃、PAI、POM、陶瓷可选。

xiros® 全陶瓷轴承同样具备免润滑性,且具有更高的精度,可承受更高转速,以及优秀的化学抗性。

深沟球轴承设计
►内外圈:
xiros® 工程塑料滚珠轴承在不同应用中的适用性主要由两个滚道的材料决定。易格斯的低摩擦滚珠轴承由高性能工程塑料制成,工程塑料材料的选择很多样,不同材料具有不同的特性,这意味着易格斯滚珠轴承可适用于很多不同的应用,并具有较长的使用寿命。
►保持架:
我们的工程塑料滚珠轴承保持架在耐化学品性和耐温性方面与内外圈的材料完美匹配。
►滚珠:
除了不锈钢滚珠外,滚珠的制作材料还可为玻璃或工程塑料。当需要无金属或耐化学品时,玻璃滚珠非常合适。带工程塑料滚珠的滚珠轴承通常非常轻便。而不锈钢滚珠则具有性价比高和耐高温的优点。
图片未找到

筛选

重置
度量标准
公制
英制
请填入所需轴承内径(mm)
~
不含金属
高化学抗性
符合 FDA 标准
基座材料
更多选项
产品列表
42 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 跳至
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版