robolink关节机器人。figure classimage imageresized imagestylealignleft stylewidth50img src https://eapi.igus.cn/ecom/media/cn-igus-strapi-bucket/file/LCA_VID_Workspace_Robolink_DP_DE_2_4f7a8d808b.gif" altWorkspaceRobolinkDP thumbnailfigurep易格斯关节机器人有45个自由度可选灵活独立使用适用于多种应用场景pulli精度高达 05mm保证精准操作lili承载能力强最大负载可达3 Kglili循环速度7次分钟lili最低100万次循环使用寿命持久lili标准颜色为黑色也可定制颜色满足个性化需求lili采用经摩擦学优化的塑料组件轻便免维护lili免费使用机器人控制系统iRC方便快速实施liul。颜色logo和控制器均可定制。钻孔分拣缝制等。激光雕刻应用。更多视频。iRC控制系统。了解和下载。robolink关节机器人产品。5自由度关节机器人。载荷可达3Kg 工作范围790mm 节拍7次分钟 标配黑色颜色可定制。RLDP5。4自由度关节机器人。RLDP4。5自由度关节机器人防溅水。载荷可达2Kg 工作范围790mm 节拍7次分钟 防水等级IP44。RLDP5SW。4自由度关节机器人防溅水。RLDP4SW。轻载5自由度带控制和示教器关节机器人。载荷可达05Kg 工作范围680mm 节拍6次分钟。RLDCi5SM。载荷可达1Kg 工作范围510mm 节拍6次分钟。RLDCi4SM。载荷可达25Kg 工作范围790mm 节拍7次分钟。RLDRBT5532SBF。轻载5自由度关节机器人。RLDRBT3322SBF。载荷可达3Kg 工作范围710mm 节拍7次分钟。RLDRBT5532BF。轻载4自由度关节机器人。载荷可达05Kg 工作范围510mm 节拍6次分钟。RLDRBT3322BF。MiR即插即用关节AGV机器人。空载高度范围6001500mm 应用于料仓拣选小型物料运输自主装卸设备维修等。DLEMIR0001。底座。适用于RLDP4RLDP4SWRLDP5 和 RLDP5SW 可定制。RLDP5532BX。4轴关节机器人线束套装。电机电缆及直插头 编码器电缆及直插头 启动器NC常闭 PNP 启动器直插头。AKDR0044。关节机器人机台。铝型材框架稳固轻便 尺寸可定制 不含龙门控制柜拖链 含急停启动开关和面板。联系定制。h3更多相关信息h3。robolink机器人关节设计系统。3D交互式配置系统按步骤增减模块实时显示负载和臂展仅需几步就可以快速获得个性化方案。开始设计。RBTX商城。全球150个品牌的机器人产品任你选简单的选型计算工具可靠的服务海量参考案例各类配件一站式购齐您一定能找到合适的机器人方案。立刻前往。robolink关节机器人用于物流贴标。robolink关节机器人用于垂直农业。立即预约演示