请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 机器人第七轴 >
总览
筛选产品
案例
工程师

机器人第七轴

LCA_PROD_LCA_category_CN_3_2ec865cc03
底座带驱动,工作空间扩大4倍
  • 兼容易格斯机器人、优傲机器人、爱普生、欧姆龙、Franka Emika、斗山、远大机器人等
  • ZLW-20 同步带平台可以与适配器套件同时交付,随用随连,也可以单独购买适配器套件
  • 标准行程长度为0.5~3米,可定制
  • 可通过数字 I/O、UR cap或iRC系统进行控制
  • 移动速度可达0.3m/s
  • 整机无需润滑维护
LCA_VID_LCA_Shop_7th_axis_EPSON_music_DE_1
ReBeL协作机器人第七轴
LCA_VID_TruLifter_URCaps_7th_axis_with_igus_Drylin_ZLW_DE_1
优傲机器人第七轴
LCA_VID_LCA_Shop_7th_axis_EPSON_music_DE_1
爱普生机器人第七轴
LCA_VID_7th_axis_anyrobot
你的机器人不在这里面吗?
第7轴产品
LCA_PROD_ZLW_20200_S_7_TH_REBEL_01_1000_with_REBEL_shop_6_8d2a9eb3ac
ReBeL协作机器人集成第七轴和iRC控制系统
  • 集成度高,快速实现自动化
  • 第七轴速度0.3m/s
  • 重复精度±1.5mm
  • 第七轴行程500~3000mm可选
LCA_PROD_ZLW_20200_S_7_TH_REBEL_01_1000_with_REBEL_shop_1_13050aca24
适用于ReBeL协作机器人的第7轴,DIO版
  • 重复精度±0.3mm
  • 运动通过I/O控制
  • 4~6轴ReBeL均可使用
  • 行程500~3000mm可选
LCA_PROD_ZLW_20200_S_7_TH_DP_01_1000_with_RL_DP_5_shop_1_e9c773a2ef
robolink关节机器人第7轴
  • 可通过iRC控制
  • 适用于易格斯robolink4\5自由度关节机器人
LCA_PROD_ZLW_20200_S_7_TH_REBEL_01_1000_with_REBEL_FANUC_1_426dc38ea4
通用型第七轴,DIO版
适用于igus、爱普生、优傲、Omron、Franka Emika、Doosan、川崎、ABB、Fanuc、Kuka、uvm等
LCA_PROD_7_asxis_incl_chain_with_UR_5_shop_1_34e8c3c3b9
优傲机器人第七轴,速度0.3m/s
  • 可通过 UR Cap 进行控制
  • 适用于优傲机器人:UR 3、UR 5、UR 10、UR 16、robolink® DC 和 DCi
LCA_PROD_7_asxis_incl_chain_with_20_N34_gearbox_and_UR_10_shop_1_10783d6a9f
优傲机器人第七轴,速度0.6m/s
  • 可通过 UR Cap 进行控制
  • 适用于优傲机器人:UR 3、UR 5、UR 10、UR 16
LCA_PROD_ZLW_20200_S_7_TH_EPS_01_1000_with_VT_6_shop_5_25657983f5
爱普生机器人第七轴
  • 通过爱普生软件进行控制
  • 适用于优傲机器人:T3、T6、VT6
LCA_PROD_Dryve_Pn_P_V5_shop_2_b1b3da1ea9
第七轴控制盒
  • UR Cap 控制盒,可选0.3或0.6m/s版
  • Epson Cap控制盒
  • ReBeL DIO版本控制盒……

更多相关的信息

立即预约演示
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版