请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 法兰关节轴承 >
总览
筛选产品
案例
工程师

法兰关节轴承

免润滑、重量轻、低成本、耐化学腐蚀

IGU_PROD_169_CN_14.jpeg
  • 免润滑且免维护
  • 比不锈钢解决方案便宜40%
  • 比不锈钢方案重量轻80%
  • 可接触水或其他液体介质

igubal®法兰关节轴承用于支撑轴的中间与端部,因为可以自调心,适应直线度不足的轴,安装方便,可自动补偿公差。基座材料有igumid® G 、iguton® G、RN33、镀锌钢、不锈钢等,球体材料有:iglidur® W300、X、J、J4、R等。耐温区间-30℃ 至+80℃, HT高温系列耐高区间-40℃至+200℃。

筛选产品
共 29 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
度量标准
剖分式
可检测
不含PTFE
通过关键PFAS测试
  • 1
  • 2
  • 跳至页
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版