残疾人可折叠三轮车
iglidur滑动轴承和drylin直线导轨滑块用于座椅调节、悬架、踏板、折叠机构中,耐磨损且可靠性高
德国公司Draisin致力于为每一位残疾人提供安全简单好用的出行产品,包括轮椅、三轮车、卧式自行车、双人自行车等等。为了确保道路出行安全,即便式极度寒冷或者炎热的天气下,自行车都必须稳定可靠使用15年。自行车在座椅调节、悬架、踏板、车辆折叠部位均安装了滑动轴承,免润滑维护,并且座椅要非常便于残疾人调节。
在座椅调节机构中,使用者不需要使用工具就可以轻松调整车身的尺寸,在过去Draisen使用的是螺钉,因为游隙过大,最终更改为免维护的drylin WS16圆形轮廓的导轨加两个快速释放机构。在车身快速折叠机构中,设计师选用了igubal关节头,在变化的载荷下具有很高的疲劳强度。由iglidur G制成的经济型全能滑动轴承几乎适用于所有应用,在自行车中也展示了其多功能性。它不受污垢的影响,在踏板和座椅悬架的高负载下证明了其强度。手臂的位置也因为安装了drylin N40导向模块而可以随着身体的运动而运动,使手臂处于安全正确的位置。塑料轴承无需维护和润滑剂,使用寿命长,重量轻,耐腐蚀性也对特殊车轮的制造商起着重要作用,并且是购买决策的决定性因素。
此案例中涉及的产品
更多相关信息
任何应用相关的问题请联系我

熊重光 Scott Xiong 健康行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话