English
影像诊断
常见医疗影像设备包含X光机/DR、CT(X射线断层扫描)、MRI/核磁共振(fMRI)、超声诊断仪(B超/彩超)及移动影像设备等。高性能工程塑料运动组件凭借无磁性、不导电的核心特性,在核磁共振等严苛磁场环境中具备不可替代性,可为医疗设备厂商提供洁净免维护、适配医院复杂工况的传动与供能一体化解决方案。
影像诊断设备技术要求:
- 环境特殊:MRI 强磁场、CT/X 光辐射环境,对材料提出无磁、抗辐射硬性要求;
- 卫生严苛:手术室 / 介入室环境,需满足无油污、低尘屑、可消毒的洁净标准;
- 运动复杂:设备存在床体平移、机架旋转、悬臂摆动等多轴运动,对线缆保护与运动精度要求极高;
- 低维护:医疗设备停机成本高,要求部件长寿命、免润滑、零维护;
- 需低噪音、低振动运行,避免影响患者舒适度与成像精度。
应用案例
案例

双平面X光透视仪用拖链:高速场景下的紧凑型线缆防护
P4、E4.1 系列高性能拖链,为双平面荧光透视仪提供高速、高加速度工况下的安全线缆导向,结构紧凑、低摩擦长寿命、模块化易维护,适配医疗科研设备严苛运行需求。
案例

E4.1拖链用于移动式诊断X射线机
易格斯为X射线设备提供的拖链系统,特别是E4.1系列拖链应用与X光机,具有紧凑、低噪音、高稳定性和至少20年的使用寿命等特点,适用于医疗技术领域。
案例

用于液压手术台狭小空间的拖链电缆
易格斯微型拖链及小弯曲半径控制电缆用于医疗行业液压手术台,狭小安装空间及高负载稳定运行,满足长使用寿命。
案例

B超机旋转臂与底座
易格斯回转支轴承用于屏幕调整臂和操作台底座上,具备自润滑、免维护、静音、稳固等特点。
关于健康医疗行业的应用疑问,欢迎联系我

熊重光 Scott Xiong 健康行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话