请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > PRM旋转模块 >

PRM旋转模块

整套系统,配有塑料导向槽,旋转角度 360°
PRM 旋转能量供应系统是一种塑料导向槽,适用于小型测量和处理机器。该导向槽也适用于相机应用。它不需要滑动接触,并且具有防腐蚀保护。
3_DP_AP_STILL_govie_prm_CN_1_7c2314215e
技术数据:
  • 最大旋转角度:360°
  • 外径:从 200mm 到 500mm
适用拖链系列:
  • e-chain 系列 E2i.10(PRM200 + PRM300)
  • e-chain 系列 E2i.15(PRM400)
  • e-chain 系列 E4.21(PRM500)
    精进技术    降低成本
  • 无需滑动接触,多种介质整合在一个系统中
  • 只需一个编号即可订购完整系统,包括拖链、分隔导向槽和集成抗拉装置 
  • 重量比钢制导向槽轻85%
  • 单个导向槽提供多种内宽
  • 优化导向,最小化位移力
  • 防腐蚀保护
  • 封闭式拖链保护电缆
  • 使用寿命长
  • 维修简便
  • 便于更换电缆/软管
    测试结果     可持续性   
  • 和同类钢制产品比较,重量减轻高达85%:1.5千克的产品,重量仅为0.175千克
  • 成本降低高达60%:塑料导向槽的可能售价为597欧元,而钢制导向槽为1,602欧元(一对一比较)。
  • 简化导向槽制造工艺
  • 无需金属板材切割、卷曲、焊接或镀锌/钝化。  
  • 可由回收材料制成。  
  • 无论制造商是谁,都可以将拖链纳入igus的回收计划。  
  • igus支持塑料循环经济,并投资化学回收。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版