请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 全封闭 > E2 R100 >
总览
筛选产品

E2 R100

经济有效、防碎屑,可旋转

E2_R100_R157_8e40a18cb9
盖板可沿内半径方向,从两侧打开
E2_R100_R158_79775f1cf6
盖板可沿外半径方向,从两侧打开
ECS_GEN_icon_FOR_E2_R_CN_1_3310f2f6b9
典型工业领域和应用:机床|木工机械|通用机械|所有脏污和碎屑环境
自从易格斯在20世纪80年代中期推出首个扣开式和两件式拖管以来,该产品系列一直在不断改进,新增了很多零件。 拖管可用于木材加工、钢铁厂、纸浆厂、纺织厂、农业、燃煤电厂中有热切屑、污垢和粉尘的区域以及许多其它不利的环境条件下。 为中速和慢速应用选择经济高效的替代系列R100。
  • 高度防碎屑(包括高温切屑)
  • 耐磨且密封性良好
  • 内外尺寸比例优化,节省空间
  • 模块化内部分隔
  • 通用型KMA接头可从任一侧连接固定
  • 建议使用中短行程和架空的应用中
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版