主页 > 行业案例 > 家装家具 > 投影机角度电动调节 >

投影机角度电动调节

dryspin丝杠和球面螺母提升投影设备调节流畅度与可靠性

DRS_AP_projector_tilt_CN_1_7a380206be
easybeamte 公司采用 drylin® 梯形丝杠和螺母,解决多媒体家具中投影仪倾斜角度调节难题。产品通过丝杠与球面轴承一体化设计,动态补偿制造公差,实现免润滑干运行、静音操作及无级角度调节。适用于相机技术、智能投影设备等场景,经济高效且支持快速交付。

所需部件:一款能经济高效调整投影仪倾斜角度的方案
技术要求:免润滑与免维护,避免油脂污染设备,降低后期维护成本;低噪音运行,确保会议室、展厅等场景的安静环境,提升用户体验;角度无级调节,适配不同场景需求
传统调节方案的局限:
  • 维护繁琐:金属驱动部件需定期润滑,否则易卡顿;
  • 噪音干扰:金属摩擦产生的噪音影响使用场景的静谧性;
  • 公差补偿不足:传统结构难以应对制造与装配误差,导致调节不顺畅。

调心螺母的特点
  • 螺母和轴承一体化,丝杠直接穿过球体,动态补偿制造及装配公差;
  • 自适应角度变化,特别适用于丝杠与螺母旋入面角度在行程中变化的倾斜机构,实现平滑无级调节;
  • 免维护干运行,iglidur® 工程塑料材质自带自润滑特性,终身无需添加润滑剂,杜绝油污污染;
  • 静音低噪,塑料与金属的摩擦系数低至 0.05,运行噪音≤30dB(相当于轻声交谈);
  • 模块化设计降低成本,且 igus® 标准件库存充足,支持快速交付。

DRS_AP_projector_tilt_CN_2_f2867f7850
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版