请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > 梯形丝杆 > dryspin® 丝杠,PTGSG梯形螺纹,铝合金,右旋 >

dryspin® 丝杠,PTGSG梯形螺纹,铝合金,右旋

外径:10-20 mm螺距:2-4 mm单头带自锁机制
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
2000
尺寸
收起
6712ae5c-5a1f-42e1-b2e1-f122a40eea41-origin-Zg_drylin_SD_TR_AL
螺纹规格
Tr10X2 展开 收起
丝杠导程 [mm]
2 展开 收起
导程角 α [°]
3.64 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
9.8 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
10 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
7.2 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
7.5 展开 收起
最大长度 [mm]
1000 展开 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 展开 收起
直线度
0.3mm to 300mm 展开 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 展开 收起
公差根据DIN 03
7e 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
购买长度(毫米) 请输入5-2000之间的数字 联系我们可定制更长右旋
每根单价 整根 |  不含税
¥2,797.18
总价不含税
¥2,797.18
税额税率13%
+ ¥363.63
总价 含税
¥3,160.81
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版