English
dryspin® 丝杠,PTGSG梯形螺纹,铝合金,右旋
外径:10-20 mm螺距:2-4 mm单头带自锁机制
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
2000 尺寸
收起

螺纹规格
Tr10X2 收起
丝杠导程 [mm]
2 收起
导程角 α [°]
3.64 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
9.8 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
10 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
7.2 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
7.5 收起
最大长度 [mm]
1000 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm to 300 mm 收起
直线度
0.3 mm to 300 mm 收起
同轴度
<0.1 mm to 300 mm (order via configurator) 收起
公差根据DIN 03
7e 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 收起

销售咨询
滑动查看更多