面包包装机:使用易格斯智能塑料避免电缆断裂
智能传感器技术可防止意外停机
GHD Georg Hartmann Maschinenbau 公司是世界领先的烘焙食品、食品切片、包装机器以及系统制造商之一。为了进一步开发具有高加工周期的包装机,负责人正在寻找可靠的气动和电缆能源供应。如今,这里使用易格斯i.Sense状态监测智能解决方案,该方案能够实现在机器发生故障之前就显示和传达故障信息。此外,选用模块化连接器系统,可确保在维护期间快速安全地更换即装即用的装配拖链系统。
简况
- 所需产品:E4.1L系列拖链和高柔性电缆作为预组装的装配拖链系统提供。电缆质量监测装置i.Sense CF.Q传感器,模块化接头概念
- 要求: 最小弯曲半径仅为63mm,高度抗弯曲的电缆,每分钟高达80次双冲程的高负载
- 行业:包装行业
- 客户的成功:E4.1L 系列适用于高动态应用,并能够与具有高弯曲强度的电缆一起使用。i.Sense CF.Q传感器模块可在铁芯破裂发生之前,检测到即将破裂的风险,并节省用户高昂的停机时间成本。
遇到的问题
GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH 提供用于切片、包装、密封、分组、烘焙食品和食品运输以及处理的机器。从单台机器到定制的交钥匙成套设备,该公司一站式提供:规划、生产、调试和服务。在高度垂直整合的基础上,客户更倾向于备件和耐磨零件的持续可用性以及一流供应。GBK 440自动包装机可在一次操作中对产品袋进行安全包装和密封,可以在机器上以尽可能短的循环时间包装各种形式的食品。速度可以根据您的要求和应用而变化。该机器的设计速度高达每分钟 80 个循环,远远超过每秒一个包装单元。该机器在相对较小的安装空间内以非常高的冲程速率工作。因此,要求高度抗弯曲的电缆不得超过63mm的弯曲半径。此外,我们必须找到一个预防性警告系统,以避免这台高产量机器可能出现的意外停机成本。
易格斯解决方案
为了实现特别小的弯曲半径,选择了E4.1L系列拖链。此外,还使用了高柔性电缆。高柔性屏蔽电缆 CF10.UL.05.04 的最小弯曲半径为 5xd,可用作伺服电缆,以满足最高要求。CF9.03.04.INI 用作控制电缆以及 chainflex 高柔性测量系统电缆 CF113.028.D,最小弯曲半径为 7.5xd。一根 6 毫米气动软管和两根额外的 CF9 传感器电缆完善了该系列,客户收到包括链条在内的所有东西,作为即装即用且经过全面测试的装配拖链系统。尽管每根 chainflex 高柔性电缆的使用寿命有长达 36 个月或 80 万次双冲程的保证,但自动包装机的高循环率超出了标准保证。i.Sense CF.Q模块持续监控电缆的状况,该器件通过电气规格的变化来识别磁芯破裂的开始,然后将报告发送到icom模块,该模块将数据传输到云系统。
此外,需要提供即插即用系统进行维护,以便快速执行此任务,这是一种用于连接电缆、光纤电缆和气动软管的新型连接器概念。由于采用简单的模块化原理,单个插入/断开点可以从多个连接器外壳配置为模块。因此,更换预组装的拖链非常简单,绝对安全。此应用中所涉及的产品系列