主页 > 行业案例 > 包装行业 > 食品工业 > 面包包装机:使用易格斯智能塑料避免电缆断裂 >

面包包装机:使用易格斯智能塑料避免电缆断裂

智能传感器技术可防止意外停机

GHD Georg Hartmann Maschinenbau 公司是世界领先的烘焙食品、食品切片、包装机器以及系统制造商之一。为了进一步开发具有高加工周期的包装机,负责人正在寻找可靠的气动和电缆能源供应。如今,这里使用易格斯i.Sense状态监测智能解决方案,该方案能够实现在机器发生故障之前就显示和传达故障信息。此外,选用模块化连接器系统,可确保在维护期间快速安全地更换即装即用的装配拖链系统。

FA0820-1.jpeg简况

  • 要求: 最小弯曲半径仅为63mm,高度抗弯曲的电缆,每分钟高达80次双冲程的高负载

  • 行业:包装行业

  • 客户的成功:E4.1L 系列适用于高动态应用,并能够与具有高弯曲强度的电缆一起使用。i.Sense CF.Q传感器模块可在铁芯破裂发生之前,检测到即将破裂的风险,并节省用户高昂的停机时间成本。

遇到的问题

GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH 提供用于切片、包装、密封、分组、烘焙食品和食品运输以及处理的机器。从单台机器到定制的交钥匙成套设备,该公司一站式提供:规划、生产、调试和服务。在高度垂直整合的基础上,客户更倾向于备件和耐磨零件的持续可用性以及一流供应。GBK 440自动包装机可在一次操作中对产品袋进行安全包装和密封,可以在机器上以尽可能短的循环时间包装各种形式的食品。速度可以根据您的要求和应用而变化。该机器的设计速度高达每分钟 80 个循环,远远超过每秒一个包装单元。该机器在相对较小的安装空间内以非常高的冲程速率工作。因此,要求高度抗弯曲的电缆不得超过63mm的弯曲半径。此外,我们必须找到一个预防性警告系统,以避免这台高产量机器可能出现的意外停机成本。

易格斯解决方案

为了实现特别小的弯曲半径,选择了E4.1L系列拖链。此外,还使用了高柔性电缆。高柔性屏蔽电缆 CF10.UL.05.04 的最小弯曲半径为 5xd,可用作伺服电缆,以满足最高要求。CF9.03.04.INI 用作控制电缆以及 chainflex 高柔性测量系统电缆 CF113.028.D,最小弯曲半径为 7.5xd。一根 6 毫米气动软管和两根额外的 CF9 传感器电缆完善了该系列,客户收到包括链条在内的所有东西,作为即装即用且经过全面测试的装配拖链系统。尽管每根 chainflex 高柔性电缆的使用寿命有长达 36 个月或 80 万次双冲程的保证,但自动包装机的高循环率超出了标准保证。i.Sense CF.Q模块持续监控电缆的状况,该器件通过电气规格的变化来识别磁芯破裂的开始,然后将报告发送到icom模块,该模块将数据传输到云系统。

此外,需要提供即插即用系统进行维护,以便快速执行此任务,这是一种用于连接电缆、光纤电缆和气动软管的新型连接器概念。由于采用简单的模块化原理,单个插入/断开点可以从多个连接器外壳配置为模块。因此,更换预组装的拖链非常简单,绝对安全。

FA_0820_2_85f771b521
面包包装机在紧凑的安装空间内以高冲程率工作。这就是为什么开发人员求助于拖链和高柔性电缆来实现可靠的电缆引导。
FA_0820_4_e2e390d137
易格斯智能塑料电缆质量监测装置 i.Sense CF.Q 用于预测性维护,可在运行期间监控高柔性电缆的电气规格。
FA_0820_6_883c5bdc9e
预组装的拖链(装配拖链)采用模块化连接器的概念,可快速、方便地安装或更换。

此应用中所涉及的产品系列

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版