请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 3D打印 > 3D打印材料 > 3D打印-FDM > iglidur打印线材的配置 >

iglidur打印线材的配置

打印配置文件是 3D 打印机的预设配置,可根据线材类型和打印机型号进行定制。为了优化我们耐磨线材的加工,我们为您提供了以下 3D 打印机的可免费下载的打印配置文件。选择您的 3D 打印机并找到我们耐磨线材的相应材料配置文件。

选择您的 3D 打印机:
3_DP_GEN_Bambu_Lab_X1_C_3_D_Printer_XX_1_80aedfe42a
Bambu Lab(拓竹)X1/P1/H2/P2
3_DP_GEN_Prusa_MK_3_3_D_Printer_XX_1_00772a3ad6
Prusa MK3/MK4/XL
3_DP_GEN_Ultimaker_3_D_Printer_XX_1_e687908fae
Ultimaker
Bambu Lab(拓竹) X1/P1/H2/P2 打印机材料配置文件
这些配置文件可与切片软件包 Bambu Studio 和 Orca Slicer 配合使用。只需导入即可开始打印。
有关线材的更多信息,请访问相应的产品页面。

3_DP_PROD_iglidur_i150_i150_BL_filament_spools_1_bcbd131fad
iglidur i150/i150-BL
全能型,易于在所有常见的 3D 打印机上加工
3_DP_PROD_iglidur_i151_filament_spool_1_cb6883ed6a
iglidur i151
符合EU 10/2022和 FDA食品级要求
3_DP_PROD_iglidur_i190_PF_filament_spool_1_77197c2482
iglidur i190
3_DP_PROD_iglidur_i180_i180_BL_filament_spools_1_f8ad50c9b6
iglidur i180/i180-BL
易于在封闭式打印机上加工
3_DP_PROD_igumid_P150_filament_spool_1_76ada24a6c
igumid P150
用于结构部件,采用碳纤维增强材料,耐高温高达100°C
3_DP_PROD_igumid_P190_filament_spool_1_f1c8925fb5
igumid P190
用于结构部件,采用碳纤维增强材料,抗弯曲强度高达237MPa
3_DP_PROD_iglidur_J260_filament_spool_1_a80486538b
iglidur J260
耐磨性非常强,尤其适用于制造高性能滑动轴承
Prusa MK3 / MK4 / XL 的材料配置
有关线材的更多信息,请访问相应的商店页面。
3_DP_PROD_iglidur_i150_i150_BL_filament_spools_1_bcbd131fad
iglidur i150/i150-BL
全能型,易于在所有常见的 3D 打印机上加工
3_DP_PROD_iglidur_i151_filament_spool_1_cb6883ed6a
iglidur i151
符合EU 10/2022和 FDA食品级要求
3_DP_PROD_iglidur_l190_filament_spool_1_c9d5d6a035
iglidur i190
Ultimaker S3 / S5 / S7 和 Factor 4 的材料配置文件
您可以从 Ultimaker Cura Marketplace 下载用于在 Ultimaker S3/S5/S7 和 Factor 4 3D 打印机上处理 iglidur i150、i180 和 i190 的打印配置文件。您只需在打印机上安装设置即可。
您还可以在那里找到有关产品功能的更多详细信息。
3_DP_GEN_Ultimaker_3_D_Printer_and_iglidur_i150_filament_XX_1_d5602196d8
任何产品相关的问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版