English
iglidur® i190,3D打印用耗材

- 摩擦性能与耐磨性能完美兼顾,强度高,加工便捷
- 耐温最高可达 90 °C
- 可适配所有标准 3D 打印机,加工简单便捷
适用于在 Bambu Lab X1 / P1 / H2 / P2及 Prusa 3D 打印机上加工 iglidur i190PF 的材料配置文件可在本页"下载" 选项卡中获取。
产品代码
颜色
线材直径
净重 [g]
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.37 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
1.4 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
6 收起
颜色
黑色 收起
针对304不锈钢的动态滑动摩擦系数
0.16 收起
针对Cf53钢的动态滑动摩擦系数
0.25 收起
机械性能
收起
打印平面弹性模量 [MPa]
3087 收起
打印平面抗弯强度 [MPa]
86 收起
打印平面拉伸模量 [MPa]
1819 收起
打印平面抗拉强度 [MPa]
50 收起
邵氏D硬度
71 收起
重量
收起
净重 [g]
750 收起
物理和温度性能
收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
加工说明
收起
喷嘴温度(最高) [°C]
290 收起
喷嘴温度(最低) [°C]
270 收起
底板温度(最高) [°C]
90 收起
底板温度(最低) [°C]
70 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可粘胶
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
食品工业
标准和认证
收起
阻燃
通过关键PFAS测试

销售咨询
滑动查看更多