English
igumid® P150,3D打印用线材

- 碳纤维增强型材料,适用于制造结构件
- 高强度和高刚度,耐温最高可达 100 °C
- 可在所有配硬化喷嘴的标准 3D 打印机上轻松打印
Bambu Lab X1/P1/H2/P2 的材料参数配置文件可供下载
产品代码
线材直径
净重 [g]
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.4 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.3 收起
颜色
黑色 收起
机械性能
收起
打印平面弹性模量 [MPa]
6476 收起
打印平面抗弯强度 [MPa]
117 收起
打印平面拉伸模量 [MPa]
2849 收起
打印平面抗拉强度 [MPa]
66 收起
尺寸
收起
线轴宽度 [mm]
67 收起
线轴内径 [mm]
52 收起
线轴外径 [mm]
200 收起
重量
收起
净重 [g]
750 收起
物理和温度性能
收起
工作温度下限 [°C]
-30 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
125 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
100 收起
加工说明
收起
喷嘴温度(最高) [°C]
320 收起
喷嘴温度(最低) [°C]
280 收起
底板温度(最高) [°C]
80 收起
底板温度(最低) [°C]
70 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可粘胶
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
食品工业
标准和认证
收起
阻燃
通过关键PFAS测试

销售咨询
滑动查看更多