请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026春季新品 > iglidur回转环轴承新品2026 >

iglidur回转环轴承新品2026

今年igus全新 iglidur PRT 回转环轴承是现有产品的升级迭代,核心聚焦紧凑型设计、附加功能与环保材料应用。

产品系列专门扩展了适用于狭小安装空间的方案、带定位锁止的版本,以及高比例再生颗粒材质版本。所有回转环轴承均为免润滑设计,可实现低维护运行。

模块化 PRT 系统提供多种尺寸与扩展配件(如手动夹具、测量系统),可适配机械工程与自动化领域的不同需求。

以下新品汇总了最新研发成果及其技术参数。

精进技术,成本更低—— 易格斯回转环轴承同时实现了这两者。

精确定位 — 带精准锁止机构的 PRT‑04 回转环轴承
IGL_PROD_PRT_04_XX_ART_PR_1_22b1d57076
iglidur i6000 — DLP 3D 打印专用树脂
FDM 3D 打印摩擦线材 iglidur i190PF
易格斯为 PRT‑04 系列新增带精准锁止的型号,适用于需要固定位置定位的场景。集成锁止机构可实现90° 间隔锁止,确保旋转运动无间隙固定。
该回转环轴承结构紧凑,属于 PRT‑04 模块化系统,可灵活集成到现有设计并与其他部件组合。
  • 锁止销最大保持力:700N
  • 可更换滑动元件,便于定制并延长使用寿命
  • 完全免润滑、低维护
典型应用:机械工程与自动化中需要重复定位的场景。
紧凑方案 — 适用于狭小安装空间的 PRT‑05 Kompact 紧凑型回转环轴承
IGL_PROD_PRT_05_94_PC_CP_6_b28a77915d
不含PTFE的耐磨3D打印树脂
易格斯为 PRT‑05 系列新增极致省空间型号,专为安装空间受限的应用设计。优化结构与缩小外圈,使其可用于标准方案无法安装的场景。
型号 PRT‑05‑94‑PC‑CP:
  • 仅 80g 轻量化结构
  • 安装直径 122mm
  • 系列内高性价比之选
  • 采用至少 75% 再生颗粒制造
  • 免润滑、低维护
典型应用:机械工程、自动化、安装空间有限的紧凑结构。
更大规格、更轻结构 — PRT‑05‑94‑PC 回转环轴承(大型应用)
IGL_PROD_PRT_05_94_PC_5_137f32be5a
易格斯扩展高性价比 PRT‑05 系列,推出更大安装尺寸的 PRT‑05‑94‑PC,满足大量用户需求。
  • 轻量化、耐用
  • 结构极简,仅 2 个部件
  • 适合高载荷、大直径场景
  • 采用至少 75% 再生颗粒,环保可持续
  • 经易格斯实验室测试,轴向承载能力强
典型应用:面板、控制台、显示器调节等对坚固性与耐用性要求高的场景。
带集成隔圈的 PRT‑02 回转环轴承(可齐平安装)
IGL_PROD_PRT_02_XX_DRI_1_0a68709b70
全新的 PRT‑02‑20‑AL‑DRI 安装简单可靠。集成隔圈可让回转支承直接齐平安装在平面上,无需额外开槽或开孔,降低加工难度、简化安装。
基于成熟的 PRT‑04 隔圈设计,提供多种尺寸,灵活适配不同应用。免润滑滑动轴承技术,实现免维护运行,环保洁净。
PRT‑02 紧凑型回转环轴承(狭小空间专用)
IGL_PROD_PRT_02_XX_CP_1_232c05054b
易格斯推出超省空间、高强度、轻量化的 PRT‑02‑20‑AL‑CP,专为狭小安装条件设计。作为 PRT‑04‑CP 的低成本替代方案,不降性能、更省钱。
  • 免润滑,节约资源、环保友好
  • 紧凑结构 + 高可靠性 + 高承载
  • 适合空间有限且要求高负载的场景
您可能还感兴趣的其他新产品
带角度挡块的回收颗粒塑料回转环轴承
IGL_PROD_PRT_05_15_PC_1_3fa3a72f15
限位点可定制化
定制 PRT-05-15-PC-TS-360 由注塑成型部件组成,可以经济高效地制造并易于组装。简单的设计确保了坚固而轻便的结构。带止动器的集成角度挡块允许高达 360° 的旋转运动(标准产品),并可根据要求进行定制。对于材料,选择了 iglidur® P4 和 iglidur® M260,因为它们在测试中表现出最佳性能并且使用寿命长。
PRT-04 模块化系统的回转环轴承紧凑型
IGL_PROD_PRT_04_100_CP_1_9ebbcac067
更轻、更小、更具成本效益
PRT-04-CP 是我们高性能 PRT-04 的紧凑型版本。与 PRT-01 相比,该产品重量减轻了 60%,节省了 50% 的空间,成本效益提高了 20%。它配有由 iglidur® J 制成的万向滑动元件和广泛的模块化系统。新的节省空间的版本,它是专门为有限的安装空间开发的。
带角度挡块的回转环轴承
IGL_PROD_PRT_04_100_TS_360_1_1deb755ed6
挡块可360° 旋转
PRT-04-TS-360 可以快速、单独地调整止动器,以防止 PRT 回转环轴承在规定的点上旋转。一个新功能是止动器可以在 360° 范围内实施,甚至可以根据要求扩展到 720°。
任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_2_1c026494ad
杨重博 Zane Yang iglidur®产品销售工程师
座机: 021-80366670
邮箱: zyang@igus.net
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_1_106e220104
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版