请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-04 > iglidur® slewing ring, PRT-04 with angle stop enables rotary movements, outer ring made of aluminium, sliding elements made of iglidur® J >

iglidur® slewing ring, PRT-04 with angle stop enables rotary movements, outer ring made of aluminium, sliding elements made of iglidur® J

Picture 01
Picture 01
Picture 03
  • Adjust stop positions quickly and individually: prevent the rotation of the PRT slewing ring bearing
  • 20% more cost-effective compared to PRT-01
  • 60% lighter, 50% more compact compared to PRT-01
  • Easy replacement and extension: modular construction kit design
产品代码
D [mm]
技术参数
收起
Min. Torque [Nm]
0.2 展开 收起
S1
M4 展开 收起
尺寸
收起
D [mm]
80 展开 收起
S2
4,5 展开 收起
Ø d2 [mm]
60 展开 收起
d1 [mm]
30 展开 收起
T1
8x45° 展开 收起
h1 [mm]
12.3 展开 收起
D1 [mm]
70 展开 收起
h [mm]
6 展开 收起
d [mm]
20 展开 收起
最大外径(d) [mm]
20 展开 收起
H [mm]
23.3 展开 收起
h2 [mm]
8 展开 收起
T2
8x45° 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
178.403 展开 收起
一般性能
收起
基座材料
铝 展开 收起
品牌名称
iglidur 展开 收起
机械性能
收起
轴向动态负载 [N]
1500 展开 收起
轴向静态负载 [N]
5000 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
30 展开 收起
干运行转速[rpm]
300 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
PRT 系列
PRT-04 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥3041.97
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥2,692.01 /个
不含税
总价
¥2,692.01
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥349.96
总价
¥3,041.97
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版