请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > 机器人新闻概览 >

机器人新闻概览

ECS_SCR_news_teaser_unsupported_twisterchain_DE_1_301434aae6
2026春季新品
无支撑扭转拖链twisterchain
无支撑扭转拖链无需导向槽即可实现无支撑供能,大幅减少安装工作量,实现节省空间的系统化结构。
具备600°以上超大旋转角度,内置横隔片和配套竖隔片,安装简便、保护电缆、延长使用寿命。
1轴应用:适配小型工业机器人底座,外观整洁、防碰撞性能优异、结构坚固,可贴近地面或高位安装。
5轴应用:码垛机器人专用优选方案,可灵活装配于机械臂或末端执行器,高速旋转、动态工况下运行稳定可靠。
ECS_GEN_triflex_R_HMI_2026_news_teaser_DE_1_30443d5f8f
产品衍生
封闭式TRXC设计方案
如果您认为TRXE开放式结构防护不足,线缆需要封闭式拖链提供更强防护,那么外观全封闭的TRXC就是您的优选产品。
直径 48mm 的 SCARA 机器人电缆解决方案
选择接头可有效低效扭转应力,为系统提供可靠防护,同时该设计确保电缆安全导向,可实现操场架空且保证设备安全运行。
适用于通用机器人,ESD防静电金属夹具
这款久经工况验证的机器人专用金属带状夹具,现已搭配防静电接头,整体实现100% 导电防静电。
ECS_SCR_triflex_R_HMI_News_2025_ESD_program_fibre_rod_and_RS_orange_EN_1_c34025fade
2025春季新品
全ESD防静电纤维棒+标准伸缩回收系统(RS)整套方案
经典升级,全新防静电材质
全新ESD防静电triflex机器人管线包系列,两套专用系统赋能工业机器人灵活布线应用。两大基础方案已稳定应用市场15年以上。标准RS伸缩系统与纤维棒系统共用同源内置纤维棒伸缩结构。棒体全程被防静电triflex® R拖链完全包裹,产生静电可快速疏导释放。搭配特殊表面处理与锁紧连接结构,全面保障防静电工况环境下超高安全等级。
ECS_SCR_triflex_R_HMI_News_2025_shop_articles_EN_1_5b3a6e07ca
三片式结构,稳定耐用、洁净环保、高性价比
额外加固防护
TRCF.65.100.0 圆弧防护件可有效防止线缆弯折打结。加装防护件后,线缆弯曲半径由 100mm 提升至 200mm。针对激光焊接常用、造价较高的工艺光纤,实现最优防护,大幅延长整体使用寿命。
带45°转角的无尘SCARA电缆解决方案
转角连接专为狭小空间工况设计,占用安装空间极小,可充分发挥SCARA机器人全动态运行性能。

ECS_PROD_TRHD_142_300_0_5_b2288bfc12
triflex R重载型工况专用
triflex R重载型拖链,具备超高断裂拉力、坚固耐用结构、可输送性能以及宽敞柔和的超大内部空间。TRHD.142.300.0型号其优化结构稳定性与安全便捷操作,尤其适配岸电供电场景应用。内置限位挡块结构,搬运拖链时不会出现挤压破损风险。细小散热孔可及时散出电缆工作发热产生的热量。该拖链专为电力收放设备定制配套。整套TRHD.142.300.0(含电缆、接头)搭配收放系统,可满足水陆大型车辆船舶充电使用。
对比小一档125型号,TRHD.142.300.0断裂承载能力提升两倍以上。
FAT_1024_3a_54a08338e0
2024春季新品
用于干燥无尘室中的机器人
triflex®拖链 TRC.40.058.0.ESD 和相应碳纤维棒系统的组合是是第一款经过认证的用于干燥无尘室应用的可三维运动的供能系统。随着电动交通工具日益成为我们日常生活中不可或缺的一部分,对锂离子电池自动化生产的要求也在不断提高。

ECS_PROD_TRE_85_135_0_C_DE_1_dbc52c38aa
triflex系列 TRE.85.C版本
连接更牢固,装拆更简便
采用新的孔/销连接原理,为多维供能领域带来了新的可能性。优势:更高的锁紧力,组装和拆卸更简便。
ECS_PROD_Clean_SCARA_Cable_Solution_DE_1_9e561fc41d
无尘SCARA电缆解决方案:尺寸24
适用于无尘室中的高速SCARA应用
基于经过认证的洁净室专用Clean SCARA Cable Solution SKS20尺寸,现已开发出更大一号的e-skin,即SKS24 尺寸。其旋转连接设计使其能够在ISO Class 2(经IPA认证,SKS20尺寸)的洁净等级下使用。

2023年春季新品
ECS_GEN_igus_Cable_Clip_DE_1_8eb3f3f79a
电缆卡扣
如需快速固定电缆与软管,这款电缆卡扣是理想选择。搭配附赠魔术贴、必要时配合扎带使用,可在多处点位同时固定(最多五根电缆或软管)。
告别杂乱无序、易损伤管线的传统固定方式,布线规整、安全防护。
ECS_GEN_Teaser_Clean_SCARA_Cable_Solution_DE_1_b9f52e9710
无尘SCARA电缆解决方案
SCARA电缆解决方案全新升级,推出无尘SCARA电缆解决方案。该产品专为满足无尘室工况要求研发,可适用于ISO 2级无尘环境,并通过IPA认证。
ECS_SCR_Augmented_Reality_in_the_office_ABB_on_desk_DE_1_a54d645fc8
快捷机器人增强现实配置功能
机器人配置工具全面升级
现已为机器人选型配置工具,开放三款指定机型及配置的增强现实预览功能。借助AR技术,可将机器人虚拟投射至办公室、生产车间等实际场地,直观可视化展示设备尺寸与布局,提升规划效果与现场应用安全性。
2022年春季新品
ECS_SCR_triflex_R_Robotic_News_2022_IA_1_adab2e5842
  • TRX从概念设计到量产落地,斩获两项行业大奖
  • 新尺寸50用于RS 回缩系统
  • 尺寸30的纤维棒
  • 适配易格斯低成本自动化方案的管线包(Dresspack)
2021春季新品
ECS_GEN_TRX_teaser_with_arrows_IA_1_f4796e781d
TRX三维更新运动应用
设计理念
  • 拖链结构,实现伸缩 + 扭转复合运动行程
  • 延展率最高达 40%
  • 现阶段适配 TRE.70 系列
  • 省去额外固定配件与回弹系统,精简结构
ECS_AP_SCARA_moving_end_ball_screw_out_highlight_no_Epson_1_7904409481
SCARA机器人专用波纹管护套加强件
  • 软管内径:29mm
  • 23mm、36mm 规格正在规划研发中
  • 作为 SCARA 机器人管线导向的核心支撑结构
  • 简易加装
  • 配备旋转接头
  • 有效延长机器人专用波纹软管的使用寿命。

2020年春季新品
ECS_PROD_TR_RSEC_60_Seite_Aufsicht_CMYK_f637714bd7
紧凑型线性回弹系统 TR.RSEC.60
降本减重、双重优势
易格斯全新TR.RSEC.60回弹系统,体积小巧、结构紧凑,主打轻量化设计,专为低负载机器人引导电缆及介质管导向。凭借全新结构设计,并适配triflex® R 60 规格,可安全收纳多根大直径电缆与介质管线,满足复杂走线需求。
如您有任何疑问,您可咨询
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版