请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 防静电ESD拖链 > triflex® R ESD > ESD材质的triflex® R TRC >
Picture 01
Picture 01
Drawing 01

ESD材质的triflex® R TRC

ESD材料经过1千多万次循环测试,可满足最高的防静电要求可伸缩调整的多轴运动拖链 完全采用防静电(ESD)材质制成,配备防静电设计的去应力接头,现货供应。使用igumid ESD的标准化产品在防爆区域使用多年,已获证实
产品代码
弯曲半径[R] [mm]
连接原理
最大电缆直径(d1) [mm]
内高[Hi]
38 mm
最大电缆直径
13 mm
打开原理
全封闭
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
尺寸参数
40 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
58 展开 收起
链节数/米
72 展开 收起
节距 [mm]
13.9 展开 收起
内腔1内宽Bi [mm]
15 展开 收起
内腔2内宽Bi [mm]
13 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
43 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
13 展开 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
13 展开 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
11 展开 收起
一般性能
收起
适用范围
机器人三维拖链适用于圆周和螺旋运动 展开 收起
e-chain® 拖链系统
TRC系列拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.386 展开 收起

销售咨询

拖链行程和长度

收起
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
13.9 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
拖链
TRC.40.058.0.ESD
x1 节

购买套数
单套价格不含税
¥45.47
总价不含税
¥45.47
税额税率13%
+ ¥5.91
总价 含税
¥51.38
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版