无尘SCARA电缆解决方案
适用于无尘室中的高速SCARA应用

易格斯在2020年开发的SCARA 电缆解决方案,现基于此基础上推出一种专门经过认证的用于无尘室的SCARA供能解决方案——Clean SCARA无尘拖管。优化的旋转支架用来连接供能系统的固定端和移动端,经IPA的ISO认证,这款Clean SCARA无尘等级可达 ISO 2 级。结合e-skin的SK20系列(已在最高级别的无尘室中进行测试)使用,可以实现高动态应用。SKS20久经考验的拉链开口原理可快速、轻松地填充电缆。新型无尘 SCARA 电缆解决方案可提供标准 SCARA 电缆解决方案的所有已知连接。
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
零件编号示例:
Clean Scara电缆解决方案由3个元件组成,分别匹配对应的SCARA机器人。
1、用于移动端的旋转轴承:TR.CSCS.20.01.20.94.01.1
2、用于固定端的旋转轴承:TR.CSCS.20.02.40.01.13、e-skin soft系列波纹管:SKS20.033.02.1如有任何需求,您可以联系我

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话