p styletextalignjustify我们的高性能工程塑料适用于机舱内的多种应用包括座椅行李系统或货物系统产品重量轻无噪音且免润滑材料也符合FAR 25853和UL94 V0防火标准pp styletextalignjustifynbsppp styletextalignjustify它们也对化学品和咸水有耐受性因此它们在用于飞机外部结构件例如机翼燃油泵和宽带天线时也能满足很多决定性要求p。h4用于飞机内部的优势h4ulli节省安装空间减轻重量lili低噪音和低振动lili免润滑和免维护lili防火符合FAR 25853标准liulpnbspph4用于飞机外部的优势h4ulli化学抗性和耐腐蚀lili耐脏污liul。h3应用领域h3。机舱内部。用于座椅桌板行李架隔板舱门等。飞机外部。用于引擎着陆系统天线特殊设备。结构件。用于机翼和飞行控制系统舱门和副翼。h3应用产品h3。用于高温的滑动轴承。连续运行时可承受100到250的温度 满足FAA对于飞机内部设备和配件的防火要求。小型拖链。适用于较小的安装空间 集成制动器运行极其平稳安静 打开简单便于快速填充。紧凑型导向系统。紧凑型导向系统和导向滑块用于较低的安装高度6至12毫米之间 可停止运动实现有多种变化的可调节导向。运动电缆。适用于非常小的弯曲半径寒冷和有磨损的环境 chainflex高柔性电缆可提供4年质保。带丝杠驱动的直线装置。可选多种滑块宽度和长度 紧凑型直线导轨或坚固的高截面导轨 可选耐腐蚀的不锈钢产品。丝杠技术。免润滑运行 摩擦系数低使用寿命可预测 常备库存中有5000多种梯形高螺旋和公制螺纹产品