请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 直筒型轴承 >
总览
筛选产品
案例

直筒型滑动轴承

经验证,可预测使用寿命,高性能产品

iglidur®高性能工程塑料是经过数千次实验和数百万次验证,添加了增强纤维和固体润滑脂的高耐磨材料。由iglidur®制成的直筒型轴承典型特点:
iglidur_G_SM_verlaengert_CMYK_30646dccfd
  • 免润滑
  • 耐腐蚀
  • 良好的介质耐受性
  • 高抗压强度
  • 高机械阻尼
  • 低摩擦系数
  • 免维护
  • 耐脏污
筛选产品
共 96 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
度量标准
请填入所需轴承内径 (mm)
高化学抗性
水下运行
抗边缘载荷
吸震性
符合 FDA 标准
导电性
低吸水性
耐脏污
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
不含PTFE
符合欧盟 10/2011 标准
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
通过关键PFAS测试
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版