English
drylin® 导轨 WS-ES,不锈钢,圆形双轨
设计: 双轨材料: 不锈钢1.4571廓形: 圆形
产品代码
安装尺寸
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们 尺寸
收起

H [mm]
18 收起
da [mm]
10 收起
a [mm]
30 收起
b [mm]
30 收起
h [mm]
5.5 收起
h2 [mm]
9 收起
A1 [mm]
16.5 收起
C4 [mm]
120 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79.5 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M5 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0.25 mm 收起
da公差
h9 收起
a公差
±0.4 mm 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-30 收起
导轨廓形
圆形 收起
设计
双轨 收起
材料
不锈钢1.4571 (AISI 316Ti) 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
3000 收起

销售咨询