English

RN44,圆棒
使用寿命长摩擦系数低低磨损适用于中低负载免润滑且免维护
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000 尺寸
收起
外径d [mm]
10 收起
机械性能
收起
邵氏D硬度
78 收起
弹性模量 [MPa]
2000 收起
应用要求-行业标准证书
收起
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.42 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.2 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.4 收起
颜色
白色 收起
对钢动态摩擦系数
0.09 - 0.25 收起

销售咨询


