主页 > 电缆 > 光缆 >
总览
筛选产品
案例

光缆

光缆是安全且高效高性价比的数据传输方式,chainflex®高柔性玻璃纤维光缆由于不需要编织屏蔽层,就不会产生因机械损坏而导致的EMC失效情况,而工业中的传输干扰源不会影响到光信号的传输。产品不含金属,耐油和冷却液。根据光纤电缆系列的不同,可用于扭转应用,适用于恶劣的气候条件、极小的弯曲半径或长传输距离,以及高速及高加速度等应用。
CF_PROD_CFLG_LB_Roentgenblick_Lichtwellenleiter_01_69c2620d2f
  • 弯曲半径达5xd
  • 衰减值低,可用于长达100米的传输距离
  • PVC、PUR或TPE等多种外护套可选

筛选

重置
光纤类型
GOF单模
GOF多模
PCF
POF
总屏蔽
否
是
无卤素
否
是
纤维直径约
200/230
50/125
62.5/125
9/125
980/1000
耐油性
否
是
抗UV
否
是
外护套材料
PUR
PVC
TPE
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+60 °C
-25 °C至+80 °C
-35 °C至+80 °C
-40 °C至+80 °C
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径(毫米 mm)
~
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版