主页 > 行业案例 > 无人零售 > 从鲜花到扳手,7×24零停机 >

从鲜花到扳手,7×24零停机

运动塑料助力XL-Automaten实现自助售货机行业领先

假如你负责大型公司的IT资产,员工经常来借电源、电脑、投影仪;或者你在从事鲜花供应链工作,希望在节日需求高峰期提高鲜花售卖的效率……你需要的一台全年不停、还不必保养的自动售货机!

企业背景
XL-Automaten,一家来自巴伐利亚的公司,坚持“极端工况下零维护”的理念,通过开发高品质且几乎无需维护的自动售货机,已成为欧洲定制化售货机细分领域的先驱。其产品应用涵盖饮料、冻货、鲜花、工具、IT自助机及反向自动售货机(瓶罐回收机)等众多场景。为兼具低噪音、免维护、低成本且极端工况下的高可靠度标准,XL-Automaten 采用了多种易格斯运动塑料产品——即由耐磨高性能塑料制成的运动组件,包括 dryspin 梯形丝杠和 drylin 直线技术、igubal 关节轴承以及拖链系统。
DRE_GEN_One_Team_Vending_Social_Media_EN_3_30650a2360
免费样品和项目支持,助力无人零售设备创新
收到您的具体需求后,我们不仅免费提供样品,还会由资深技术专家提供一对一专业支持,全程协助定制化设计落地。立即填写表单,解锁专属服务,我们将火速与您联系!
LCA_VID_Gastro_automation_portal_CN_1_792e641a5e
自动售货机多轴系统
多轴系统支持模块化搭建,25Kg 承载 + 0.1mm 高精度定位,3 米以上空间也能充分利用,一站式完整系统轻松集成,助力售货机厂家降本增效。
自动售货机
XL-Automaten 的自动售货解决方案不仅多样,而且适用范围灵活广泛,无论室内还是户外,设备都能满足特定场所的需求。其坚固性和低维护需求对运营商极具吸引力。
问题与挑战
  • 7×24小时运行,冰淇淋机-22℃、鲜花机高湿,金属部件易生锈、油脂易凝固。
  • 升降系统一旦卡滞,整机停机,运营受阻且会产生高额人力维护成本。
  • 运营商希望“免维护计划”,现场无需定期加油、更换轴承。
  • 设备需静音、节能、室内/户外即刻部署,留给运动部件的安装空间通常<40mm。
解决方案
XL-Automaten全线引入igus motion plastics:
  • e-chain 拉链式拖链,确保光栅及其他电气组件在连续运动中安全供电,其模块化设计可便于组装和适应不同需求。
所有部件均无需润滑,无论是灰尘、潮湿还是剧烈温差,10年市场验证零故障,帮助运营商把维护成本降低到零。
运动部件应用图
FA_0325_6_6d750a0f7d
待装配的易格斯运动产品
FA_0325_3_c0adba98b8
drylin W 直线导向系统和拖链
FA_0325_5_f4427d6930
dryspin 丝杠和iglidur J 螺母负责精准升降
FA_0325_4_a5df90a1e1
igubal EFSM 法兰关节轴承

“igus 不仅为我们提供高品质部件,还在开发过程中给予支持,提供符合我们高要求的解决方案,使我们能够打造当下和未来都可靠高效的自动售货机。”

—— Markus Fograscher


XL-Automaten:以客户为导向,持续创新
除产品多样性外,XL-Automaten 高度重视个性化。“我们欢迎任何特殊需求的咨询,乐于开发完全契合客户需求的解决方案,”Fograscher 表示。这种以客户为导向的方式,结合优质材料和先进技术,使 XL-Automaten 成为行业最具创新力的供应商之一。通过持续投资研发,并与领先技术伙伴合作,确保产品始终处于技术前沿。XL-Automaten 也紧跟数字化和现代支付系统(如非接触式支付或移动应用)的发展。凭借对质量、客户导向和创新的明确关注,XL-Automaten 不仅是销售与专业自动售货机的供应商,更是助力企业流程更高效、更可持续、更面向未来的合作伙伴。“我们的自动售货机可坚持多年可靠运行,无需复杂维护周期计划。我们选用无需定期保养的部件,让运营商可独立、无忧地使用设备,”Fograscher 表示。
igus:高质量产品+快速样品响应
XL-Automaten 在科隆的 motion plastics 专家 igus 找到了理想合作伙伴,igus 开发并生产免润滑、免维护且坚固的高性能塑料运动组件。“我们的产品完美契合 XL-Automaten 的需求,免润滑、免维护、耐用且坚固,”易格斯无人零售行业经理 Andrej Schmidt 表示。XL-Automaten 选择 igus 的另一原因是开发阶段的支持。“样品的快速提供和全面技术咨询,帮助我们高效、可靠地实现新方案。直接获得技术知识和定制产品,使我们能加速开发并显著缩短上市时间,”Fograscher 补充道。双方紧密合作,尤其体现在关键部件的选用上,这些部件对自动售货机的可靠性和耐用性至关重要,包括 dryspin 梯形丝杠和螺母、igubal 关节轴承、drylin 铝型材、drylin 直线导轨以及拖链。“我们使用的所有部件都必须极其稳定可靠,因为如果升降系统故障,整台机器就停了,”Fograscher 说道,“十年前选用的 igus 部件,今天仍在使用,因为它们确实好用,久经考验。”
FA0325-7.jpeg
左:Erik Neb (易格斯技术销售顾问),中:Andrej Schmidt (易格斯无人零售行业经理),右: Markus Fograscher(XL-Automaten总经理)

面向未来的合作伙伴关系

XL-Automaten 与 igus 的合作是创新与品质的典范。双方以此成功案例证明,顶尖技术与强有力合作是创新的基石。所用 igus 部件代表最高品质、耐用与高效——这些特质正是 XL-Automaten 成功的关键。

了解更多XL-Automaten 信息,可点击:www.xl-automaten.de

DRE_GEN_One_Team_Vending_Social_Media_EN_3_30650a2360
免费样品和项目支持,助力无人零售设备创新
收到您的具体需求后,我们不仅免费提供样品,还会由资深技术专家提供一对一专业支持,全程协助定制化设计落地。立即填写表单,解锁专属服务,我们将火速与您联系!
DRE_GEN_One_Team_Vending_E_Mailing_Banner_XX_6_2e4d73b3b6
XL-Automaten 翻板式鲜花自动售货机
鲜花一到节日就“爆仓”?把冷柜搬进地铁口,让花束自己卖! 潮湿、冷凝、开关百万次,普通铰链很快生锈、异响、稀释滴油——iglidur®自润滑滑动轴承替你把隐患一次清零: 耐湿耐腐,无油不锈 ,开关安静,24h不扰客流,终身免维护。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版