English
4孔法兰轴承,igubal®,毫米

- 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准
- 轴承座材料:igumid G
- 错位补偿
- 完全耐腐蚀
- 重量很轻
- 干运行,免维护
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起


Ø d1 [mm]
4 收起
Ø dB [mm]
14 收起
m [mm]
17 收起
A1 [mm]
4.5 收起
Ag [mm]
8.5 收起
N [mm]
3.2 收起
h [mm]
25 收起
Ø dB [mm]
14 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
0.6 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
m公差
±0,1 mm 收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
基座材料
igumid G 收起
球体材料
iglidur® W300 收起
最大摆动角度 [°]
28 收起
重量 [g]
2.708 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
200 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
100 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
1000 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
500 收起
最大摆动角度 [°]
28 收起

销售咨询
滑动查看更多