用于长行程的iMSPO移动岸电系统
如何基于当前信息统筹规划未来船舶岸电系统?在航运联盟动态重组、船舶大型化趋势加剧及港口基建约束的多重挑战下,传统固定式岸电解决方案已难以满足长期发展需求。

- 智能驱动接驳单元可灵活部署于泊位任意位置
- 系统安装于码头护舷上方区域,形成立体覆盖网络
- 采用igus®易格斯轮式拖链,支持重载电缆组,实现长行程移动
- 单套系统即可全面覆盖整个泊位作业范围
- 全流程通过集成控制单元实现自动化管理
- 支持远程监控与状态预警监测
- 设计研发遵循IEC 80005-1标准(附件D规范)
- 电力系统参数:6.6kV高压接入/7.5MVA额定功率输出
- 机械设计符合欧盟机械指令2006/42/EC
- 防腐等级达到C5-M海洋环境标准
- 电气组件防护等级全面执行IP67标准
- 单套移动岸电系统可替代多组固定岸电设施,基建工程量减少60%起
- 取消专用电缆通道、固定插座阵列及中压配电设备,初始投资降低45%
- 模块化设计降低维护复杂度,全周期运维成本下降35%
- 一次部署即可满足未来船舶迭代需求,移动解决方案延长设备生命周期
- 经实船验证的可靠技术,设备服役周期超15年,全生命周期成本最优
- 从轻便型到超大型集装箱船,智能适配各种船型与靠泊位置
- 接驳过程零设备占用码头作业面,消除绊倒/碰撞风险
- 船载连接器与岸侧单元实现毫米级精准对接,单人3分钟完成接驳
- 集成智能联锁系统+应急脱离装置,满足ATEX防爆认证要求
- 减少80%人工干预环节,实现远程监控与自动收放一体化管理
相关信息推荐